magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VBQF - 급속 배기 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VBQF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vbqf/vbqf.prj},{NB=547533 VBQF-D-G18-E},{TNR=547533},{TYP=VBQF-D-G18-E},{VER=1},{B1=25},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{D3=G1/8},{H1=33.9},{H2=5.1},{L1=37},{L2=8.000},{SW=12},{CNSMASSEXACT=0.1025},{GTIN=4052568092856}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
공압 포트
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
547531 VBQF-U-G18-E
547531
VBQF-U-G18-E
25
G1/8
G1/8
-
27.6
5.1
37
8.000
12
0.0842
4052568092832
547532 VBQF-U-G18-Q6
547532
VBQF-U-G18-Q6
25
G1/8
QS-6
-
27.6
5.1
41
8.000
12
0.0855
4052568092849
547533 VBQF-D-G18-E
547533
VBQF-D-G18-E
25
G1/8
G1/8
G1/8
33.9
5.1
37
8.000
12
0.1025
4052568092856
547534 VBQF-D-G18-Q6
547534
VBQF-D-G18-Q6
25
G1/8
QS-6
QS-8
33.9
5.1
41
8.000
12
0.1050
4052568092863
548001 VBQF-U-G14-E
548001
VBQF-U-G14-E
32
G1/4
G1/4
-
38.0
6.2
54
10.500
15
0.2260
4052568093150
548002 VBQF-U-G14-Q8
548002
VBQF-U-G14-Q8
32
G1/4
QS-8
-
38.0
6.2
58
10.500
15
0.2320
4052568093167
548003 VBQF-D-G14-E
548003
VBQF-D-G14-E
32
G1/4
G1/4
G1/4
42.0
6.2
54
10.500
15
0.2530
4052568093174
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D