magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VASE - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
V
VASE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vase/vase.prj},{NB=197992 VASE-15-SIA},{TNR=197992},{TYP=VASE-15-SIA},{VERS=2.000},{G=0},{D=15.000},{D1=12.000},{D2=7.800},{D3=4.800},{D4=0.000},{L=8.500},{L1=3.500},{L2=6.700},{NDR=0.000},{KDR=0.000},{D5=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D11=0.000},{D22=0.000},{D33=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
나사산
ⁿ/ₐ
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
197986 VASE-2-SIA
197986
VASE-2-SIA
0
2.000
4.000
2.800
2.000
0.000
4.000
1.500
2.600
197987 VASE-3.5-SIA
197987
VASE-3.5-SIA
0
3.500
4.000
2.800
2.000
0.000
4.000
1.500
2.600
197988 VASE-5-SIA
197988
VASE-5-SIA
0
5.000
8.000
5.800
3.800
0.000
7.500
2.000
4.000
197989 VASE-6-SIA
197989
VASE-6-SIA
0
6.000
8.000
5.800
3.800
0.000
7.500
2.000
4.000
197990 VASE-8-SIA
197990
VASE-8-SIA
0
8.000
8.000
5.800
3.800
0.000
7.500
2.000
4.000
197991 VASE-10-SIA
197991
VASE-10-SIA
0
10.000
8.000
5.800
3.800
0.000
7.500
2.000
4.000
197992 VASE-15-SIA
197992
VASE-15-SIA
0
15.000
12.000
7.800
4.800
0.000
8.500
3.500
6.700
197993 VASE-2-M3-SIA
197993
VASE-2-M3-SIA
M3
2.000
1.000
2.800
2.000
1.000
10.000
6.000
4.000
197994 VASE-3.5-M3-SIA
197994
VASE-3.5-M3-SIA
M3
3.500
2.000
2.800
2.000
1.000
10.000
6.000
4.000
197995 VASE-5-M5-SIA
197995
VASE-5-M5-SIA
M5
5.000
2.000
5.800
3.800
2.000
15.500
8.000
7.500
197996 VASE-6-M5-SIA
197996
VASE-6-M5-SIA
M5
6.000
2.000
5.800
3.800
2.000
15.500
8.000
7.500
197997 VASE-8-M5-SIA
197997
VASE-8-M5-SIA
M5
8.000
2.000
5.800
3.800
2.000
15.500
8.000
7.500
197998 VASE-10-M5-SIA
197998
VASE-10-M5-SIA
M5
10.000
2.000
5.800
3.800
2.000
15.500
8.000
7.500
197999 VASE-15-G1/8-SIA
197999
VASE-15-G1/8-SIA
G1/8
15.000
3.500
7.800
4.800
0.000
23.500
15.000
8.500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D