magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAPB - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VAPB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vapb/vapb.prj},{NB=542843 VAPB-1/4-F-63-F0304-CR},{TNR=542843},{TYP=VAPB-1/4-F-63-F0304-CR},{INFO=2012-09-30},{VERS=2.000},{VER=2},{A=40.000},{B=9.000},{C=50.000},{D=36.000},{D1=42.000},{D2=5.500},{D3=5.500},{DN=10.000},{E=14.000},{G=9.000},{L=65.000},{RP=Rp1/4\"},{RPNDR=13.157},{RPKDR=10.700},{BZE=7.000},{SW=19.000},{T=9.000},{PN=63},{CNSMASSEXACT=0.2000},{B1=8.350},{B2=33.300},{D100=10.000},{D101NDM=13.157},{D102=5.500},{D103=5.500},{D104=36.000},{D105=42.000},{D106=20.000},{H1=40.000},{H2=9.000},{H3=9.000},{L100=0.000},{L11=65.000},{L2=14.000},{SW1=19.000},{SW2=9.000},{VER2=1.000},{EOLDATE=30.09.2012},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1686625 VZBA-1/4''-GG-63-T-22-F0304-V4V4T
Festo
23.09.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
DN
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
RP
나사산
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
PN
Pressure stage
[bar]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
534302 VAPB-1/4-F-40-F03
534302
VAPB-1/4-F-40-F03
38.000
9.000
32.500
36.000
37.000
5.500
5.500
8.000
15.000
9.000
75.000
Rp1/4"
26.000
9.000
40
0.5000
4052568048839
534303 VAPB-3/8-F-40-F03
534303
VAPB-3/8-F-40-F03
38.000
9.000
32.500
36.000
37.000
5.500
5.500
10.000
15.000
9.000
75.000
Rp3/8"
26.000
9.000
40
0.5000
4052568048846
534304 VAPB-1/2-F-40-F03
534304
VAPB-1/2-F-40-F03
38.000
9.000
32.500
36.000
37.000
5.500
5.500
15.000
15.000
9.000
75.000
Rp1/2"
26.000
9.000
40
0.4000
4052568048853
534305 VAPB-3/4-F-40-F03
534305
VAPB-3/4-F-40-F03
40.500
9.000
45.000
36.000
37.000
5.500
5.500
20.000
16.000
9.000
80.000
Rp3/4"
32.000
9.000
40
0.5000
4052568048860
534306 VAPB-1-F-40-F0304
534306
VAPB-1-F-40-F0304
44.000
9.000
48.500
36.000
42.000
5.500
5.500
25.000
19.000
9.000
90.000
Rp1"
41.000
9.000
40
0.8000
4052568086787
534307 VAPB-1 1/4-F-40-F0...
534307
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
55.000
11.000
60.000
42.000
48.000
5.500
6.500
32.000
21.000
10.000
110.000
Rp5/4"
50.000
11.000
40
1.3000
4052568086794
534308 VAPB-1 1/2-F-25-F0...
534308
VAPB-1 1/2-F-25-F0405
61.500
11.000
72.500
42.000
48.000
5.500
6.500
40.000
21.000
10.000
120.000
Rp6/4"
55.000
11.000
25
1.9000
4052568086800
534309 VAPB-2-F-25-F05
534309
VAPB-2-F-25-F05
73.000
14.000
88.000
50.000
48.000
6.500
6.500
50.000
25.000
12.000
140.000
Rp2"
70.000
14.000
25
3.1000
4052568086817
534310 VAPB-2 1/2-F-25-F0...
534310
VAPB-2 1/2-F-25-F07
82.750
14.000
110.000
70.000
70.000
8.500
8.500
65.000
24.000
10.000
143.000
Rp2 1/2"
83.000
15.500
25
3.1000
4052568168001
542843 VAPB-1/4-F-63-F030...
542843
VAPB-1/4-F-63-F0304-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
10.000
14.000
9.000
65.000
Rp1/4"
19.000
9.000
63
0.2000
542844 VAPB-3/8-F-63-F030...
542844
VAPB-3/8-F-63-F0304-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
12.000
14.000
9.000
65.000
Rp3/8"
24.000
9.000
63
0.2000
534313 VAPB-1/2-F-63-F030...
534313
VAPB-1/2-F-63-F0304-CR
40.000
9.000
50.000
36.000
42.000
5.500
5.500
16.000
18.000
9.000
75.000
Rp1/2"
29.000
9.000
63
0.7000
534314 VAPB-3/4-F-63-F030...
534314
VAPB-3/4-F-63-F0304-CR
44.000
9.000
55.000
36.000
42.000
5.500
5.500
20.000
16.000
9.000
80.000
Rp3/4"
35.000
9.000
63
0.8000
534315 VAPB-1-F-63-F0405-...
534315
VAPB-1-F-63-F0405-CR
52.000
11.000
65.000
42.000
50.000
5.500
6.500
25.000
18.000
10.000
90.000
Rp1"
41.000
12.000
63
1.2000
534316 VAPB-1 1/4-F-63-F0...
534316
VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR
58.000
11.000
75.000
42.000
50.000
5.500
6.500
32.000
21.000
10.000
110.000
Rp5/4"
50.000
12.000
63
1.9000
534317 VAPB-1 1/2-F-63-F0...
534317
VAPB-1 1/2-F-63-F0507-CR
68.000
14.000
85.000
50.000
70.000
6.500
9.000
40.000
21.000
13.000
120.000
Rp6/4"
58.000
14.000
63
2.8000
534318 VAPB-2-F-63-F0507-...
534318
VAPB-2-F-63-F0507-CR
77.000
14.000
100.000
50.000
70.000
6.500
9.000
50.000
23.000
13.000
140.000
Rp2"
73.000
14.000
63
4.5000
534319 VAPB-2 1/2-F-63-F0...
534319
VAPB-2 1/2-F-63-F0710-CR
98.000
17.000
130.000
70.000
102.000
9.000
11.000
65.000
36.000
13.000
185.000
Rp2 1/2"
89.000
17.000
63
9.2000
534320 VAPB-3-F-63-F0710-...
534320
VAPB-3-F-63-F0710-CR
110.000
17.000
190.000
70.000
102.000
9.000
11.000
80.000
40.000
13.000
205.000
Rp3"
104.000
17.000
63
13.9000
534321 VAPB-4-F-63-F10-CR
534321
VAPB-4-F-63-F10-CR
138.000
22.000
250.000
102.000
102.000
11.000
11.000
100.000
40.000
16.000
240.000
Rp4"
133.500
22.000
63
22.3000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D