magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
OGVM - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
O
OGVM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/o/ogvm/ogvm.prj},{NB=8073841 OGVM-125-A-N-G14F---(high)},{TNR=8073841},{V=3},{A=0.000},{B=0.000},{D1=128.000},{D2M=13.157},{D3=8.000},{D17=8.000},{L1=73.000},{L2=20.000},{K=32.000},{SW=22.000},{CNSMASSEXACT=0.188},{D4=25.000},{H=10.000},{D5=10.000},{L3=3.869},{D6=10.000},{D7=58.572},{D8=3.000},{D9=100.000},{D10=4.000},{D11=2.000},{H1=17.699},{D12=1.750},{D13=3.000},{H2=39.000},{D14=2.000},{H3=77.982},{D15=40.072},{H4=2.900},{D16=55.000},{D18=2.400},{H5=23.000},{H6=6.000},{W1=100.000},{W2=81.409},{W3=59.500},{W4=0.000},{D19=0.000},{D20=0.000},{D21=6.000},{D22=93.313},{H7=39.726},{D23=0.000},{D24=76.740},{H8=50.954},{D25=69.399},{W5=128.017},{H9=14.815},{W6=17.000},{W7=17.500},{L4=6.000},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8073816 OGVM-30-S-N-G14F
8073816
OGVM-30-S-N-G14F
0.000
0.000
30.000
G1/4
4.000
20.000
12.000
3.000
17.000
0.008
4052568300678
8073817 OGVM-40-S-N-G14F
8073817
OGVM-40-S-N-G14F
0.000
0.000
40.000
G1/4
4.000
22.000
12.000
4.000
17.000
0.010
4052568300685
8073818 OGVM-50-S-N-G14F
8073818
OGVM-50-S-N-G14F
0.000
0.000
50.000
G1/4
7.000
33.000
20.000
5.000
22.000
0.030
4052568300692
8073819 OGVM-60-S-N-G14F
8073819
OGVM-60-S-N-G14F
0.000
0.000
60.000
G1/4
8.000
36.000
20.000
6.000
22.000
0.040
4052568300708
8073820 OGVM-80-S-N-G14F
8073820
OGVM-80-S-N-G14F
0.000
0.000
80.000
G1/4
8.000
40.000
20.000
7.600
22.000
0.065
4052568300715
8073821 OGVM-100-S-N-G14F
8073821
OGVM-100-S-N-G14F
0.000
0.000
100.000
G1/4
8.000
41.000
20.000
9.500
22.000
0.100
4052568300722
8073822 OGVM-125-S-N-G14F
8073822
OGVM-125-S-N-G14F
0.000
0.000
125.000
G1/4
8.000
48.000
20.000
12.500
22.000
0.151
4052568300739
8073847 OGVM-20-G-N-G14F
8073847
OGVM-20-G-N-G14F
0.000
0.000
22.000
G1/4
3.000
22.000
12.000
4.000
15.000
0.006
4052568300906
8073848 OGVM-30-G-N-G14F
8073848
OGVM-30-G-N-G14F
0.000
0.000
30.000
G1/4
3.000
22.000
12.000
5.000
15.000
0.007
4052568300913
8073831 OGVM-45-G-N-G14F
8073831
OGVM-45-G-N-G14F
0.000
0.000
47.000
G1/4
4.000
24.500
12.000
7.800
17.000
0.013
4052568300746
8073832 OGVM-60-G-N-G14F
8073832
OGVM-60-G-N-G14F
0.000
0.000
63.000
G1/4
6.000
36.000
20.000
10.600
22.000
0.029
4052568300753
8073833 OGVM-80-G-N-G14F
8073833
OGVM-80-G-N-G14F
0.000
0.000
83.000
G1/4
7.000
40.000
20.000
12.800
22.000
0.051
4052568300760
8073834 OGVM-20-A-N-G14F
8073834
OGVM-20-A-N-G14F
0.000
0.000
22.000
G1/4
4.000
25.000
12.000
5.800
17.000
0.012
4052568300777
8073835 OGVM-30-A-N-G14F
8073835
OGVM-30-A-N-G14F
0.000
0.000
32.000
G1/4
4.000
28.000
12.000
9.000
17.000
0.015
4052568300784
8073836 OGVM-40-A-N-G14F
8073836
OGVM-40-A-N-G14F
0.000
0.000
42.000
G1/4
4.000
29.000
12.000
10.000
17.000
0.017
4052568300791
8073837 OGVM-50-A-N-G14F
8073837
OGVM-50-A-N-G14F
0.000
0.000
52.000
G1/4
7.000
42.000
20.000
11.500
22.000
0.041
4052568300807
8073838 OGVM-60-A-N-G14F
8073838
OGVM-60-A-N-G14F
0.000
0.000
63.000
G1/4
8.000
46.500
20.000
14.500
22.000
0.050
4052568300814
8073839 OGVM-80-A-N-G14F
8073839
OGVM-80-A-N-G14F
0.000
0.000
83.000
G1/4
8.000
55.000
20.000
22.000
22.000
0.075
4052568300821
8073840 OGVM-100-A-N-G14F
8073840
OGVM-100-A-N-G14F
0.000
0.000
103.000
G1/4
8.000
62.000
20.000
26.000
22.000
0.109
4052568300838
8073841 OGVM-125-A-N-G14F
8073841
OGVM-125-A-N-G14F
0.000
0.000
128.000
G1/4
8.000
73.000
20.000
32.000
22.000
0.188
4052568300845
8073842 OGVM-20-A-HN-G14F
8073842
OGVM-20-A-HN-G14F
0.000
0.000
22.000
G1/4
4.000
25.000
12.000
5.800
17.000
0.012
4052568300852
8073843 OGVM-30-A-HN-G14F
8073843
OGVM-30-A-HN-G14F
0.000
0.000
32.000
G1/4
4.000
28.000
12.000
9.000
17.000
0.015
4052568300869
8073844 OGVM-40-A-HN-G14F
8073844
OGVM-40-A-HN-G14F
0.000
0.000
42.000
G1/4
4.000
29.000
12.000
10.000
17.000
0.017
4052568300876
8073845 OGVM-50-A-HN-G14F
8073845
OGVM-50-A-HN-G14F
0.000
0.000
52.000
G1/4
7.000
42.000
20.000
11.500
22.000
0.041
4052568300883
8073846 OGVM-100-A-HN-G14...
8073846
OGVM-100-A-HN-G14F
0.000
0.000
103.000
G1/4
8.000
62.000
20.000
26.000
22.000
0.109
4052568300890
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D