magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-T-FD - T-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_t_fd.prj},{NB=133116 NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10},{TNR=133116},{TYP=NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10},{D1=8.000},{D2=6.000},{C1=18.100},{C2=17.000},{B=22.400},{E1=22.200},{E2=44.400},{F1=9.000},{F2=18.000},{D3=3.200},{T=15.600},{P=15.000},{Z1=13.800},{Z2=11.800},{NENN=3.600},{NENN2=5.000},{CNSMASSEXACT=0.0120},{Z=13.800},{D=8.000},{E=22.200},{F=9.000},{L5=2.500},{L7=16.400},{L9=3.000},{L10=3.800},{L11=3.800},{L12=4.750},{L13=4.700},{L14=2.850},{L15=2.800},{L16=1.800},{L17=2.000},{D5=11.100},{D6=13.600},{D7=12.500},{D9=11.500},{D10=13.800},{D12=9.800},{D13=8.100},{R3=0.200},{H1=2.000},{W3=3.000},{W4=22.000},{GTIN=4052568029968}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
D3
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133115 NPQP-T-Q6-Q4-FD-P1...
133115
NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10
6.000
4.000
17.100
15.000
19.600
20.200
40.400
8.000
16.000
3.200
13.500
13.000
11.800
9.900
2.300
0.0090
4052568029951
133116 NPQP-T-Q8-Q6-FD-P1...
133116
NPQP-T-Q8-Q6-FD-P10
8.000
6.000
18.100
17.000
22.400
22.200
44.400
9.000
18.000
3.200
15.600
15.000
13.800
11.800
3.600
0.0120
4052568029968
133117 NPQP-T-Q10-Q8-FD-P...
133117
NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10
10.000
8.000
20.400
18.100
24.900
25.400
50.800
12.000
24.000
4.200
18.200
17.500
16.800
13.800
5.000
0.0195
4052568029975
133118 NPQP-T-Q12-Q10-FD-...
133118
NPQP-T-Q12-Q10-FD-P10
12.000
10.000
23.100
20.900
28.200
28.600
57.200
14.000
28.000
4.200
21.700
21.000
19.800
16.800
6.400
0.0280
4052568029982
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D