magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-L-R-FD (BR) - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_l_r_fd_br.prj},{NB=133162 NPQP-L-R14-Q6-FD},{TNR=133162},{TYP=NPQP-L-R14-Q6-FD},{D=6.000},{R=R1/4},{A=11.000},{B=28.000},{C=16.900},{E=19.900},{P=12.500},{HEX=14.000},{Z=11.800},{NENN=3.300},{CNSMASSEXACT=0.0055},{L13=4.750},{D10=11.500},{L11=3.800},{D6=11.100},{L15=2.850},{L17=1.800},{R3=0.200},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=8.100},{L7=14.900},{L5=2.000},{D7=10.500},{H1=2.000},{RNDR=13.157},{GTIN=4052568309756}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트
[mm]
R
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133160 NPQP-L-R18-Q6-FD
133160
NPQP-L-R18-Q6-FD
6.000
R1/8
8.000
25.000
16.900
19.900
12.500
12.000
11.800
3.300
0.0050
4052568309732
133161 NPQP-L-R18-Q8-FD
133161
NPQP-L-R18-Q8-FD
8.000
R1/8
8.000
28.000
18.100
22.700
14.500
14.000
13.800
4.700
0.0070
4052568309749
133162 NPQP-L-R14-Q6-FD
133162
NPQP-L-R14-Q6-FD
6.000
R1/4
11.000
28.000
16.900
19.900
12.500
14.000
11.800
3.300
0.0055
4052568309756
133163 NPQP-L-R14-Q8-FD
133163
NPQP-L-R14-Q8-FD
8.000
R1/4
11.000
31.000
18.100
22.700
14.500
14.000
13.800
4.700
0.0075
4052568309763
133164 NPQP-L-R14-Q10-FD
133164
NPQP-L-R14-Q10-FD
10.000
R1/4
11.000
36.000
20.400
26.400
17.500
17.000
16.800
5.700
0.0120
4052568309770
133165 NPQP-L-R38-Q10-FD
133165
NPQP-L-R38-Q10-FD
10.000
R3/8
12.000
37.000
20.400
26.400
17.500
17.000
16.800
5.700
0.0130
4052568309787
133166 NPQP-L-R38-Q12-FD
133166
NPQP-L-R38-Q12-FD
12.000
R3/8
12.000
39.000
22.900
29.600
21.000
22.000
19.800
6.900
0.0180
4052568309794
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D