magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-L-FD (BR) - 원터치 L-콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_l_fd_br.prj},{NB=133172 NPQP-L-Q6-E-FD},{TNR=133172},{TYP=NPQP-L-Q6-E-FD},{D=6.000},{C=17.100},{E=20.200},{F=8.000},{D1=3.200},{T=13.500},{P=12.500},{Z=11.800},{NENN=5.000},{CNSMASSEXACT=0.0060},{L13=4.750},{D10=11.500},{L11=3.800},{D6=11.100},{L15=2.850},{L17=1.800},{R3=0.200},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=8.100},{L7=14.900},{L5=2.000},{D7=10.500},{H1=2.000},{GTIN=4052568309831}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
133172 NPQP-L-Q6-E-FD
133172
NPQP-L-Q6-E-FD
6.000
17.100
20.200
8.000
3.200
13.500
12.500
11.800
5.000
0.0060
4052568309831
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D