magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-H-E - 원터치 판넬용 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_h_e_asmtab.prj},{NB=132549 NPQP-H-Q6-E},{TNR=132549},{TYP=NPQP-H-Q6-E},{INFO=2014-03-31},{D=6.000},{A=15.000},{B=35.800},{C=17.100},{E=9.900},{G=5.000},{M=14x1.5},{HEX=17.000},{P=12.300},{Z=11.800},{NENN=3.700},{CNSMASSEXACT=0.0102},{PITCH=1.500},{H=4.500},{L13=4.750},{L15=2.850},{L17=1.800},{L11=3.800},{D6=11.100},{D10=11.500},{R3=0.200},{W4=3.000},{D7=10.500},{L7=13.250},{L5=15.240},{L9=3.000},{D12=8.100},{DN=14.000},{PPATH=assemblies/npqp_h_e_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.03.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQP-H-E-FD - 원터치 판넬용 콘넥터
Festo
26.09.2023
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
공압 포트 1
[mm]
A
공압 포트 2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
HEX
플랫 전체 폭
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
132548 NPQP-H-Q4-E
132548
NPQP-H-Q4-E
4.000
12.000
31.600
15.000
9.300
5.000
12x1.5
14.000
10.000
9.900
2.300
0.0072
132549 NPQP-H-Q6-E
132549
NPQP-H-Q6-E
6.000
15.000
35.800
17.100
9.900
5.000
14x1.5
17.000
12.300
11.800
3.700
0.0102
132550 NPQP-H-Q8-E
132550
NPQP-H-Q8-E
8.000
15.500
38.400
18.100
10.700
6.000
16x1.5
19.000
14.200
13.800
4.900
0.0143
132551 NPQP-H-Q10-E
132551
NPQP-H-Q10-E
10.000
18.500
43.400
20.900
13.200
6.000
20x2
24.000
17.500
16.800
7.100
0.0244
132552 NPQP-H-Q12-E
132552
NPQP-H-Q12-E
12.000
20.500
48.800
23.600
13.400
6.000
24x2
27.000
21.000
19.800
7.800
0.0304
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D