magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQP-D-S - 원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqp/npqp_d_s.prj},{NB=132590 NPQP-D-Q6-S8},{TNR=132590},{TYP=NPQP-D-Q6-S8},{INFO=2014-03-31},{D1=6.000},{D2=8.000},{B=40.900},{C=17.100},{E=23.300},{P=12.500},{Z=11.800},{NENN=3.800},{CNSMASSEXACT=0.0032},{D=6.000},{L13=4.750},{D10=11.500},{L11=3.800},{D6=11.100},{L15=2.850},{L17=1.800},{R3=0.200},{L9=3.000},{W3=3.000},{D12=8.100},{L7=13.300},{L5=2.000},{D7=9.000},{EOLDATE=31.03.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQP-D-S-FD - 원터치 콘넥터
Festo
26.09.2023
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
Z
[mm]
NENN
공칭 사이즈
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
132588 NPQP-D-Q4-S6
132588
NPQP-D-Q4-S6
4.000
6.000
37.800
15.000
22.300
10.000
9.900
2.500
0.0024
132589 NPQP-D-Q4-S8
132589
NPQP-D-Q4-S8
4.000
8.000
40.300
15.000
23.300
12.500
9.900
2.400
0.0030
132590 NPQP-D-Q6-S8
132590
NPQP-D-Q6-S8
6.000
8.000
40.900
17.100
23.300
12.500
11.800
3.800
0.0032
132591 NPQP-D-Q6-S10
132591
NPQP-D-Q6-S10
6.000
10.000
43.900
17.100
28.300
12.500
11.800
3.800
0.0036
132592 NPQP-D-Q8-S10
132592
NPQP-D-Q8-S10
8.000
10.000
43.700
18.100
24.800
14.500
13.800
5.400
0.0047
132593 NPQP-D-Q8-S12
132593
NPQP-D-Q8-S12
8.000
12.000
49.700
18.100
33.500
14.500
13.800
5.400
0.0054
132594 NPQP-D-Q10-S12
132594
NPQP-D-Q10-S12
10.000
12.000
50.200
20.400
28.800
17.500
16.800
6.300
0.0079
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D