magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-LFK - 다중 분배기
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqm/npqm_lfk.prj},{NB=558838 NPQM-LFK-G18-Q6-P10---(0)},{TNR=558838},{TYP=NPQM-LFK-G18-Q6-P10},{ROT=0},{D1=G1/8},{NENN=5.000},{D2=6.000},{D5=14.000},{D6=12.000},{H1=40.500},{H2=15.000},{H3=15.000},{H4=5.000},{L1=22.500},{SW=4.000},{DEPT=15.800},{CNSMASSEXACT=0.0460},{L5=15.800},{D9=1.250},{DN=9.728},{D7=13.000},{D86=11.000},{L6=13.600},{L8=4.000},{R2=0.890},{DA2=7.300},{D10=9.900},{SWD=4.600},{L2=1.400},{GTIN=4052568055707}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558837 NPQM-LFK-G18-Q4-P1...
558837
NPQM-LFK-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
14.000
9.000
40.500
15.000
15.000
5.000
20.500
4.000
13.000
0.0400
4052568055691
558838 NPQM-LFK-G18-Q6-P1...
558838
NPQM-LFK-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
14.000
12.000
40.500
15.000
15.000
5.000
22.500
4.000
15.800
0.0460
4052568055707
558840 NPQM-LFK-G14-Q6-P1...
558840
NPQM-LFK-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
18.000
12.000
46.000
17.500
17.000
6.500
24.000
5.000
15.800
0.0695
4052568055721
558839 NPQM-LFK-G18-Q8-P1...
558839
NPQM-LFK-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
14.000
40.500
15.000
15.000
5.000
23.500
4.000
16.000
0.0500
4052568055714
558841 NPQM-LFK-G14-Q8-P1...
558841
NPQM-LFK-G14-Q8-P10
G1/4
6.500
8.000
18.000
14.000
46.000
17.000
17.000
6.500
24.500
5.000
16.000
0.0695
4052568055738
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D