magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-L - 원터치/나사산 L-피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqm/npqm_l.prj},{NB=558715 NPQM-L-G38-Q8-P10},{TNR=558715},{TYP=NPQM-L-G38-Q8-P10},{D1=G3/8},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{D6=20.000},{H1=25.500},{H2=7.000},{L1=23.000},{SW=16.000},{DEPT=16.000},{CNSMASSEXACT=0.0377},{L5=16.000},{L3=2.500},{DI5=11.500},{DR2=2.000},{D7=15.800},{D8=13.000},{L6=13.050},{L8=5.800},{L7=13.000},{DN=16.662},{L9=5.500},{L10=9.100},{R2=1.000},{L2=1.500},{DA2=9.200},{VERS=2.000},{GTIN=4052568054847}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558704 NPQM-L-M5-Q4-P10
558704
NPQM-L-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
8.000
14.000
4.000
17.500
9.000
13.000
0.0088
4052568054755
558708 NPQM-L-G18-Q4-P10
558708
NPQM-L-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.100
13.000
18.000
5.000
19.500
13.000
13.000
0.0157
4052568054779
558705 NPQM-L-M5-Q6-P10
558705
NPQM-L-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
8.000
14.000
4.000
20.500
9.000
15.800
0.0119
4052568054762
558709 NPQM-L-G18-Q6-P10
558709
NPQM-L-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
13.000
18.000
5.000
22.000
13.000
15.800
0.0185
4052568054786
558711 NPQM-L-G14-Q6-P10
558711
NPQM-L-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
16.000
21.500
6.500
22.000
13.000
15.800
0.0218
4052568054809
558710 NPQM-L-G18-Q8-P10
558710
NPQM-L-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
13.000
18.000
5.000
22.500
13.000
16.000
0.0220
4052568054793
558712 NPQM-L-G14-Q8-P10
558712
NPQM-L-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
16.000
21.500
6.500
22.500
13.000
16.000
0.0253
4052568054816
558715 NPQM-L-G38-Q8-P10
558715
NPQM-L-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
20.000
25.500
7.000
23.000
16.000
16.000
0.0377
4052568054847
558713 NPQM-L-G14-Q10-P10
558713
NPQM-L-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
16.000
22.000
6.500
26.000
16.000
18.300
0.0340
4052568054823
558716 NPQM-L-G38-Q10-P10
558716
NPQM-L-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
20.000
25.500
7.000
26.000
16.000
18.300
0.0392
4052568054854
558718 NPQM-L-G12-Q10-P10
558718
NPQM-L-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
25.000
27.500
8.500
26.000
16.000
18.300
0.0432
4052568054878
558714 NPQM-L-G14-Q12-P10
558714
NPQM-L-G14-Q12-P10
G1/4
8.500
12.000
19.000
16.000
25.500
6.500
28.500
20.000
19.500
0.0585
4052568054830
558717 NPQM-L-G38-Q12-P10
558717
NPQM-L-G38-Q12-P10
G3/8
11.000
12.000
19.000
20.000
26.000
7.000
28.500
20.000
19.500
0.0561
4052568054861
558719 NPQM-L-G12-Q12-P10
558719
NPQM-L-G12-Q12-P10
G1/2
11.000
12.000
19.000
25.000
30.500
8.500
28.500
20.000
19.500
0.0651
4052568054885
570460 NPQM-L-G38-Q14-P10
570460
NPQM-L-G38-Q14-P10
G3/8
11.000
14.000
22.000
20.000
26.000
7.000
32.000
20.000
22.500
0.0616
4052568058487
570461 NPQM-L-G12-Q14-P10
570461
NPQM-L-G12-Q14-P10
G1/2
11.000
14.000
22.000
25.000
30.500
8.500
32.000
20.000
22.500
0.0699
4052568058494
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D