magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-DK - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqm/npqm_dk.prj},{NB=558659 NPQM-DK-M7-Q4-P10},{TNR=558659},{TYP=NPQM-DK-M7-Q4-P10},{D1=M7},{NENN=3.000},{D2=4.000},{D5=9.000},{D6=9.000},{L1=20.000},{L2=5.000},{SW=3.000},{DEPT=13.000},{CNSMASSEXACT=0.0050},{C=9.000},{L5=13.000},{LR2=1.400},{L3=1.000},{L6=4.000},{D3=1.250},{RR=0.750},{DA2=5.200},{L7=4.500},{VERS=2.000},{TDM=7.000},{GTIN=4052568054557}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
공압 포트
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DEPT
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558657 NPQM-DK-M5-Q4-P10
558657
NPQM-DK-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
8.000
9.000
19.000
4.000
2.500
13.000
0.0046
4052568054533
558659 NPQM-DK-M7-Q4-P10
558659
NPQM-DK-M7-Q4-P10
M7
3.000
4.000
9.000
9.000
20.000
5.000
3.000
13.000
0.0050
4052568054557
558658 NPQM-DK-M5-Q6-P10
558658
NPQM-DK-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
8.000
12.000
22.000
4.000
2.500
15.800
0.0086
4052568054540
558660 NPQM-DK-M7-Q6-P10
558660
NPQM-DK-M7-Q6-P10
M7
3.000
6.000
9.000
12.000
23.000
5.000
3.000
15.800
0.0095
4052568054564
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D