magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQH-Y-Q-Q - Y-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqh/npqh_yqq.prj},{NB=578413 NPQH-Y-Q6-Q4-P10},{TNR=578413},{TYP=NPQH-Y-Q6-Q4-P10},{D1=6.000},{D2=4.000},{D5=12.000},{D6=12.250},{B1=12.500},{H1=34.000},{T1=15.800},{T2=13.000},{CNSMASSEXACT=0.0359},{Z2=9.000},{GTIN=4052568061166}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트 1
[mm]
D2
공압 포트 2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
578413 NPQH-Y-Q6-Q4-P10
578413
NPQH-Y-Q6-Q4-P10
6.000
4.000
12.000
12.250
12.500
34.000
15.800
13.000
0.0359
4052568061166
578414 NPQH-Y-Q8-Q6-P10
578414
NPQH-Y-Q8-Q6-P10
8.000
6.000
14.000
14.250
14.500
37.500
16.000
15.800
0.0526
4052568061173
578415 NPQH-Y-Q10-Q8-P10
578415
NPQH-Y-Q10-Q8-P10
10.000
8.000
16.000
16.250
16.500
44.000
18.300
16.000
0.0781
4052568061180
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D