magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-X - 원터치 X-콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_x.prj},{NB=8113179 NPQE-X-Q6-E-P10---(high)},{TNR=8113179},{TYP=NPQE-X-Q6-E-P10},{LODLEVEL=high},{D1=6.000},{D5=12.500},{D6=3.300},{H1=19.100},{H2=8.000},{L1=38.200},{L2=16.000},{V=4},{L01=16.400},{L02=0.000},{L03=0.000},{L04=7.440},{L05=5.250},{L06=1.650},{D01=9.000},{D02=7.900},{D03=11.800},{D04=6.000},{D05=7.160},{R1=4.000},{B01=2.000},{D08=7.000},{B02=13.400},{R2=0.300},{D06=18.740},{D07=5.000},{L07=3.600},{CNSMASSEXACT=0.01038},{GTIN=4052568465070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113177 NPQE-X-Q3-E-P10
8113177
NPQE-X-Q3-E-P10
3.000
6.200
3.200
12.300
4.900
24.600
9.800
0.00223
4052568465056
8113178 NPQE-X-Q4-E-P10
8113178
NPQE-X-Q4-E-P10
4.000
10.500
3.300
17.500
7.000
35.000
14.000
0.00777
4052568465063
8113179 NPQE-X-Q6-E-P10
8113179
NPQE-X-Q6-E-P10
6.000
12.500
3.300
19.100
8.000
38.200
16.000
0.01038
4052568465070
8113180 NPQE-X-Q8-E-P10
8113180
NPQE-X-Q8-E-P10
8.000
14.000
3.300
22.500
9.000
44.900
18.000
0.01370
4052568465087
8113181 NPQE-X-Q10-E-P10
8113181
NPQE-X-Q10-E-P10
10.000
18.000
4.300
28.100
12.000
56.000
24.000
0.02668
4052568465094
8113182 NPQE-X-Q12-E-P10
8113182
NPQE-X-Q12-E-P10
12.000
20.600
4.300
29.400
13.500
58.800
27.000
0.03462
4052568465100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D