magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-T-Q - T-원터치 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_t_q.prj},{NB=8113147 NPQE-T-Q8-Q10-P10---(high)},{TNR=8113147},{D1=8.000},{D2=10.000},{D5=18.000},{D6=4.300},{H1=27.500},{H2=11.000},{L1=56.000},{L2=18.000},{V1=3},{V2=4},{L01=24.500},{L02=0.000},{L03=0.000},{L04=11.000},{L05=8.000},{L06=1.900},{H01=24.500},{H02=0.000},{H03=0.000},{H04=13.200},{H05=11.690},{H06=1.600},{D01=13.000},{D02=0.000},{D03=16.800},{D04=12.000},{D05=11.160},{D01B=14.000},{D02B=11.100},{D03B=13.800},{D04B=9.800},{D05B=9.160},{B01=2.000},{B02=18.800},{D07=7.100},{L07=7.900},{H07=9.700},{D08=8.000},{D09=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{R1=5.000},{R2=5.000},{R3=0.200},{R4=0.300},{R1B=5.000},{R2B=5.000},{R3B=0.200},{R4B=0.300},{B03=0.000},{B03B=0.000},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113135 NPQE-T-Q3-E-P10
8113135
NPQE-T-Q3-E-P10
3.000
3.000
6.200
3.200
11.600
4.700
23.200
9.400
0.00169
4052568464639
8113136 NPQE-T-Q3-Q4-P10
8113136
NPQE-T-Q3-Q4-P10
3.000
4.000
8.100
3.200
14.600
6.000
30.200
12.000
0.00331
4052568464646
8113137 NPQE-T-Q4-E-P10
8113137
NPQE-T-Q4-E-P10
4.000
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
30.200
12.000
0.00346
4052568464653
8113139 NPQE-T-Q4-Q6-P10
8113139
NPQE-T-Q4-Q6-P10
4.000
6.000
10.700
3.200
16.600
7.000
33.600
14.000
0.00512
4052568464677
8113142 NPQE-T-Q4-Q8-P10
8113142
NPQE-T-Q4-Q8-P10
4.000
8.000
14.000
3.300
21.000
9.000
42.900
15.000
0.01087
4052568464707
8113138 NPQE-T-Q6-Q4-P10
8113138
NPQE-T-Q6-Q4-P10
6.000
4.000
10.700
3.200
16.800
7.000
33.200
14.000
0.00517
4052568464660
8113140 NPQE-T-Q6-E-P10
8113140
NPQE-T-Q6-E-P10
6.000
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
33.600
14.000
0.00676
4052568464684
8113143 NPQE-T-Q6-Q8-P10
8113143
NPQE-T-Q6-Q8-P10
6.000
8.000
14.000
3.300
22.000
9.000
44.900
16.000
0.01027
4052568464714
8113146 NPQE-T-Q6-Q10-P10
8113146
NPQE-T-Q6-Q10-P10
6.000
10.000
18.000
4.300
23.100
11.000
52.000
18.000
0.01801
4052568464745
8113141 NPQE-T-Q8-Q6-P10
8113141
NPQE-T-Q8-Q6-P10
8.000
6.000
14.000
3.300
22.100
9.000
44.100
18.000
0.01104
4052568464691
8113144 NPQE-T-Q8-E-P10
8113144
NPQE-T-Q8-E-P10
8.000
8.000
14.000
3.300
22.500
9.000
44.900
18.000
0.01200
4052568464721
8113147 NPQE-T-Q8-Q10-P10
8113147
NPQE-T-Q8-Q10-P10
8.000
10.000
18.000
4.300
27.500
11.000
56.000
18.000
0.01784
4052568464752
8113150 NPQE-T-Q8-Q12-P10
8113150
NPQE-T-Q8-Q12-P10
8.000
12.000
20.600
4.300
27.000
12.500
56.800
19.000
0.02476
4052568464783
8113145 NPQE-T-Q10-Q8-P10
8113145
NPQE-T-Q10-Q8-P10
10.000
8.000
18.000
4.300
28.000
12.000
55.000
24.000
0.01977
4052568464738
8113148 NPQE-T-Q10-E-P10
8113148
NPQE-T-Q10-E-P10
10.000
10.000
18.000
4.300
28.000
12.000
56.000
24.000
0.02041
4052568464769
8113151 NPQE-T-Q10-Q12-P1...
8113151
NPQE-T-Q10-Q12-P10
10.000
12.000
20.600
4.300
29.000
13.500
58.800
24.000
0.02463
4052568464790
8113149 NPQE-T-Q12-Q10-P1...
8113149
NPQE-T-Q12-Q10-P10
12.000
10.000
20.600
4.300
29.400
13.500
58.000
27.000
0.02647
4052568464776
8113152 NPQE-T-Q12-E-P10
8113152
NPQE-T-Q12-E-P10
12.000
12.000
20.600
4.300
29.400
13.500
58.800
27.000
0.02689
4052568464806
8113153 NPQE-T-Q12-Q16-P5
8113153
NPQE-T-Q12-Q16-P5
12.000
16.000
25.000
4.300
31.900
15.500
65.000
27.000
0.02513
4052568464813
8113154 NPQE-T-Q16-E-P5
8113154
NPQE-T-Q16-E-P5
16.000
16.000
25.000
4.300
32.500
15.500
65.000
31.000
0.03785
4052568464820
8158800 NPQE-T-Q4-E-F1A-P...
8158800
NPQE-T-Q4-E-F1A-P10
4.000
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
30.200
12.000
0.00214
4052568599270
8158801 NPQE-T-Q6-E-F1A-P...
8158801
NPQE-T-Q6-E-F1A-P10
6.000
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
33.600
14.000
0.00342
4052568599287
8158802 NPQE-T-Q8-E-F1A-P...
8158802
NPQE-T-Q8-E-F1A-P10
8.000
8.000
14.000
3.300
22.500
9.000
44.900
18.000
0.00500
4052568599294
8158803 NPQE-T-Q10-E-F1A-...
8158803
NPQE-T-Q10-E-F1A-P10
10.000
10.000
18.000
4.300
28.000
12.000
56.000
24.000
0.01518
4052568599300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D