magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-T - T-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_t.prj},{NB=8113056 NPQE-T-R14-Q4-P10---(high)},{TNR=8113056},{D1N=13.157},{D2=4.000},{D5=10.500},{H1=24.000},{H2=11.000},{H3=18.000},{L1=36.000},{SW=14.000},{V1=2},{V2=2},{D01=17.000},{H01=0.000},{H02=15.900},{H03=1.600},{H04=5.500},{L1N=11.000},{D02=8.300},{D03=8.600},{D04=6.500},{H05=0.000},{D05=0.000},{H06=4.700},{D06=0.000},{D07=9.900},{D08=8.500},{D09=6.500},{L01=3.000},{L02=5.000},{L03=0.000},{L04=15.400},{L05=0.000},{D10=0.000},{C1=0.000},{D11=5.600},{D12=5.160},{D13=4.000},{L06=1.600},{L07=14.900},{R1=0.300},{R2=2.500},{B01=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{C2=0.300},{D14=3.400},{H07=8.000},{D15=0.000},{B02=1.500},{CNSMASSEXACT=0.01632},{TYP=NPQE-T-R14-Q4-P10},{D1=R1/4},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113048 NPQE-T-M3-Q4-P10
8113048
NPQE-T-M3-Q4-P10
M3
4.000
8.100
15.300
3.000
12.300
30.200
8.000
0.00463
4052568463762
8113049 NPQE-T-M5-Q4-P10
8113049
NPQE-T-M5-Q4-P10
M5
4.000
8.100
15.800
3.500
12.300
30.200
8.000
0.00394
4052568463779
8113050 NPQE-T-M5-Q6-P10
8113050
NPQE-T-M5-Q6-P10
M5
6.000
10.700
17.000
3.500
13.500
33.600
8.000
0.00603
4052568463786
8113051 NPQE-T-R18-Q4-P10
8113051
NPQE-T-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
10.500
21.500
8.000
17.500
36.000
10.000
0.00893
4052568463793
8113052 NPQE-T-R18-Q6-P10
8113052
NPQE-T-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
12.500
22.600
8.000
18.600
40.200
10.000
0.01034
4052568463809
8113053 NPQE-T-R18-Q8-P10
8113053
NPQE-T-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
14.000
27.100
8.000
23.100
45.400
10.000
0.01267
4052568463816
8113054 NPQE-T-R18-Q10-P1...
8113054
NPQE-T-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
18.000
28.500
8.500
24.500
54.000
17.000
0.02664
4052568463823
8113055 NPQE-T-R18-Q12-P1...
8113055
NPQE-T-R18-Q12-P10
R1/8
12.000
20.600
29.800
8.500
25.800
58.800
17.000
0.03206
4052568463830
8113056 NPQE-T-R14-Q4-P10
8113056
NPQE-T-R14-Q4-P10
R1/4
4.000
10.500
24.000
11.000
18.000
36.000
14.000
0.01632
4052568463847
8113057 NPQE-T-R14-Q6-P10
8113057
NPQE-T-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
12.500
25.100
11.000
19.100
40.200
14.000
0.01784
4052568463854
8113058 NPQE-T-R14-Q8-P10
8113058
NPQE-T-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
14.000
26.700
11.000
20.700
45.400
14.000
0.01820
4052568463861
8113059 NPQE-T-R14-Q10-P1...
8113059
NPQE-T-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
18.000
31.600
11.500
25.600
54.000
17.000
0.03034
4052568463878
8113060 NPQE-T-R14-Q12-P1...
8113060
NPQE-T-R14-Q12-P10
R1/4
12.000
20.600
32.900
11.500
26.900
58.800
17.000
0.03576
4052568463885
8113061 NPQE-T-R38-Q8-P5
8113061
NPQE-T-R38-Q8-P5
R3/8
8.000
14.000
28.200
12.000
21.800
45.400
17.000
0.02620
4052568463892
8113062 NPQE-T-R38-Q10-P5
8113062
NPQE-T-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
18.000
29.600
12.000
23.200
54.000
17.000
0.03044
4052568463908
8113063 NPQE-T-R38-Q12-P5
8113063
NPQE-T-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
20.600
30.900
12.000
24.500
58.800
17.000
0.03586
4052568463915
8113064 NPQE-T-R12-Q10-P5
8113064
NPQE-T-R12-Q10-P5
R1/2
10.000
18.000
32.600
15.000
24.400
54.000
21.000
0.04614
4052568463922
8113065 NPQE-T-R12-Q12-P5
8113065
NPQE-T-R12-Q12-P5
R1/2
12.000
20.600
33.900
15.000
25.700
58.800
21.000
0.05156
4052568463939
8113066 NPQE-T-R12-Q16-P5
8113066
NPQE-T-R12-Q16-P5
R1/2
16.000
25.000
40.700
15.000
32.500
69.000
21.000
0.06560
4052568463946
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D