magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-L-E - 원터치 L-콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_l_e.prj},{NB=8113132 NPQE-L-Q12-E-P10---(high)},{TNR=8113132},{TYP=NPQE-L-Q12-E-P10},{LODLEVEL=high},{D1=12.000},{D5=20.600},{D6=4.300},{H1=29.300},{H2=13.500},{V=3},{L01=25.500},{L02=14.000},{L03=3.000},{L04=0.000},{L05=0.000},{L06=2.000},{L07=13.500},{D01=15.000},{D02=0.000},{D03=19.800},{D04=14.900},{D05=13.160},{D06=12.000},{D07=8.000},{B01=2.000},{B02=21.400},{C1=0.000},{R1=5.250},{L08=6.400},{D08=10.000},{B03=0.000},{R2=0.000},{CNSMASSEXACT=0.01796},{GTIN=4052568464608}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113127 NPQE-L-Q3-E-P10
8113127
NPQE-L-Q3-E-P10
3.000
6.200
3.200
11.600
4.700
0.00113
4052568464554
8113128 NPQE-L-Q4-E-P10
8113128
NPQE-L-Q4-E-P10
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
0.00231
4052568464561
8113129 NPQE-L-Q6-E-P10
8113129
NPQE-L-Q6-E-P10
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
0.00421
4052568464578
8113130 NPQE-L-Q8-E-P10
8113130
NPQE-L-Q8-E-P10
8.000
14.000
3.300
22.500
10.000
0.00700
4052568464585
8113131 NPQE-L-Q10-E-P10
8113131
NPQE-L-Q10-E-P10
10.000
18.000
4.300
27.300
12.000
0.01354
4052568464592
8113132 NPQE-L-Q12-E-P10
8113132
NPQE-L-Q12-E-P10
12.000
20.600
4.300
29.300
13.500
0.01796
4052568464608
8113133 NPQE-L-Q14-E-P5
8113133
NPQE-L-Q14-E-P5
14.000
23.500
4.300
31.900
13.500
0.02559
4052568464615
8113134 NPQE-L-Q16-E-P5
8113134
NPQE-L-Q16-E-P5
16.000
25.000
4.300
32.500
15.500
0.02500
4052568464622
8158796 NPQE-L-Q4-E-F1A-P...
8158796
NPQE-L-Q4-E-F1A-P10
4.000
8.100
3.200
15.100
6.000
0.00144
4052568599232
8158797 NPQE-L-Q6-E-F1A-P...
8158797
NPQE-L-Q6-E-F1A-P10
6.000
10.700
3.200
16.800
7.000
0.00234
4052568599249
8158798 NPQE-L-Q8-E-F1A-P...
8158798
NPQE-L-Q8-E-F1A-P10
8.000
14.000
3.300
22.500
10.000
0.00538
4052568599256
8158799 NPQE-L-Q10-E-F1A-...
8158799
NPQE-L-Q10-E-F1A-P10
10.000
18.000
4.300
27.300
12.000
0.01026
4052568599263
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D