magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPHS-S6-M - 커플링 플러그
Festo
제품 (A - Z)
N
NPHS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/nphs/nphs_s6_m.prj},{NB=8059260 NPHS-S6-M-G12},{TNR=8059260},{TYP=NPHS-S6-M-G12},{G=G 1/2},{L1=37.5},{L2=8.0},{SW=24},{NW=7.85},{D=0},{CNSMASSEXACT=0.050},{VER=1},{GNDM=20.955},{GKDM=18.631},{L3=27.000},{D1=27.000},{D2=15.000},{D3=21.200},{D4=26.450},{B=2.350},{B1=0.150},{B2=8.000},{GTIN=4052568290078}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
G
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
NW
[mm]
D
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8059257 NPHS-S6-M-G18
8059257
NPHS-S6-M-G18
G 1/8
30.5
4.8
13
5.50
0
0.019
4052568290047
8059258 NPHS-S6-M-G14
8059258
NPHS-S6-M-G14
G 1/4
32.5
5.6
17
7.85
0
0.020
4052568290054
8059259 NPHS-S6-M-G38
8059259
NPHS-S6-M-G38
G 3/8
34.0
6.7
19
7.85
0
0.027
4052568290061
8059260 NPHS-S6-M-G12
8059260
NPHS-S6-M-G12
G 1/2
37.5
8.0
24
7.85
0
0.050
4052568290078
8059262 NPHS-S6-M-G14F
8059262
NPHS-S6-M-G14F
G 1/4
38.5
12.0
17
7.85
0
0.028
4052568290085
8059263 NPHS-S6-M-G38F
8059263
NPHS-S6-M-G38F
G 3/8
39.5
12.0
19
7.85
0
0.029
4052568290092
8059264 NPHS-S6-M-G12F
8059264
NPHS-S6-M-G12F
G 1/2
44.0
14.0
24
7.85
0
0.049
4052568290108
8059265 NPHS-S6-M-BC9
8059265
NPHS-S6-M-BC9
-
47.0
24.1
0
7.00
12
0.017
4052568290115
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D