magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFC-L - 엘보우 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npfc/npfc_l.prj},{NB=8030217 NPFC-L-R14-G14-MF},{TNR=8030217},{TYP=NPFC-L-R14-G14-MF},{VERS=2},{D=0.0},{D1=8.000},{D2=8.0},{D4=12.000},{T=0},{TC=0.000},{T1=G1/4},{T1C=13.157},{T2=R1/4},{T2C=13.157},{A=0.0},{A1=9.5},{A2=11.0},{B=0.00},{B1=31.50},{B2=32.25},{L=0.0},{L1=25.5},{L2=24.0},{P=16.5},{SW=13},{CNSMASSEXACT=0.0323},{VERS2=1},{GTIN=4052568063191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
T
나사산
ⁿ/ₐ
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8030208 NPFC-L-2M5-F
8030208
NPFC-L-2M5-F
4.2
0.000
0.0
7.000
M5
0
0
4.0
0.0
0.0
15.25
0.00
0.00
11.0
0.0
0.0
8.5
9
0.0088
4052568063108
8030209 NPFC-L-2G18-F
8030209
NPFC-L-2G18-F
6.0
0.000
0.0
10.000
G1/8
0
0
7.4
0.0
0.0
27.50
0.00
0.00
21.0
0.0
0.0
13.0
11
0.0225
4052568063115
8030210 NPFC-L-2G14-F
8030210
NPFC-L-2G14-F
8.0
0.000
0.0
12.000
G1/4
0
0
9.5
0.0
0.0
33.75
0.00
0.00
25.5
0.0
0.0
16.5
13
0.0362
4052568063122
8030211 NPFC-L-2G38-F
8030211
NPFC-L-2G38-F
11.0
0.000
0.0
15.000
G3/8
0
0
10.5
0.0
0.0
38.25
0.00
0.00
28.0
0.0
0.0
20.5
17
0.0541
4052568063139
8030212 NPFC-L-2G12-F
8030212
NPFC-L-2G12-F
15.0
0.000
0.0
19.300
G1/2
0
0
13.0
0.0
0.0
44.75
0.00
0.00
32.0
0.0
0.0
25.5
20
0.0915
4052568063146
8030213 NPFC-L-2G34-F
8030213
NPFC-L-2G34-F
19.0
0.000
0.0
24.000
G3/4
0
0
14.5
0.0
0.0
52.50
0.00
0.00
36.5
0.0
0.0
32.0
27
0.1610
4052568063153
8030214 NPFC-L-2G1-F
8030214
NPFC-L-2G1-F
24.0
0.000
0.0
29.000
G1
0
0
16.5
0.0
0.0
64.50
0.00
0.00
45.0
0.0
0.0
39.0
30
0.2380
4052568063160
8030215 NPFC-L-2M5-MF
8030215
NPFC-L-2M5-MF
0.0
3.000
2.5
7.000
0
M5
M5
0.0
5.0
4.0
0.00
15.75
15.75
0.0
11.5
11.5
8.5
9
0.0085
4052568063177
8030216 NPFC-L-R18-G18-MF
8030216
NPFC-L-R18-G18-MF
0.0
6.000
5.5
10.000
0
G1/8
R1/8
0.0
7.4
7.5
0.00
26.00
25.50
0.0
19.0
18.0
13.0
11
0.0198
4052568063184
8030217 NPFC-L-R14-G14-MF
8030217
NPFC-L-R14-G14-MF
0.0
8.000
8.0
12.000
0
G1/4
R1/4
0.0
9.5
11.0
0.00
31.50
32.25
0.0
25.5
24.0
16.5
13
0.0323
4052568063191
8030218 NPFC-L-R38-G38-MF
8030218
NPFC-L-R38-G38-MF
0.0
11.000
11.0
15.000
0
G3/8
R3/8
0.0
10.5
11.5
0.00
35.50
37.25
0.0
28.0
27.0
20.5
17
0.0487
4052568063207
8030219 NPFC-L-R12-G12-MF
8030219
NPFC-L-R12-G12-MF
0.0
15.000
15.0
19.300
0
G1/2
R1/2
0.0
13.0
14.0
0.00
41.65
42.25
0.0
32.0
29.5
25.5
20
0.0778
4052568063214
8030220 NPFC-L-R34-G34-MF
8030220
NPFC-L-R34-G34-MF
0.0
20.000
20.0
24.000
0
G3/4
R3/4
0.0
14.5
14.7
0.00
48.50
48.00
0.0
36.5
32.0
32.0
27
0.1317
4052568063221
8030221 NPFC-L-R1-G1-MF
8030221
NPFC-L-R1-G1-MF
0.0
24.000
24.0
29.000
0
G1
R1
0.0
16.5
15.7
0.00
59.50
58.50
0.0
45.0
39.0
39.0
30
0.1974
4052568063238
8030222 NPFC-L-2M5-M
8030222
NPFC-L-2M5-M
2.5
0.000
0.0
7.000
M5
0
0
4.0
0.0
0.0
15.75
0.00
0.00
11.5
0.0
0.0
0.0
9
0.0077
4052568063245
8030223 NPFC-L-2R18-M
8030223
NPFC-L-2R18-M
5.5
0.000
0.0
10.000
R1/8
0
0
7.5
0.0
0.0
23.00
0.00
0.00
18.0
0.0
0.0
0.0
11
0.0161
4052568063252
8030224 NPFC-L-2R14-M
8030224
NPFC-L-2R14-M
8.0
0.000
0.0
12.000
R1/4
0
0
11.0
0.0
0.0
31.00
0.00
0.00
24.0
0.0
0.0
0.0
13
0.0277
4052568063269
8030225 NPFC-L-2R38-M
8030225
NPFC-L-2R38-M
11.0
0.000
0.0
15.000
R3/8
0
0
11.5
0.0
0.0
34.50
0.00
0.00
27.0
0.0
0.0
0.0
17
0.0433
4052568063276
8030226 NPFC-L-2R12-M
8030226
NPFC-L-2R12-M
15.0
0.000
0.0
19.300
R1/2
0
0
14.0
0.0
0.0
39.15
0.00
0.00
29.5
0.0
0.0
0.0
20
0.0620
4052568063283
8030227 NPFC-L-2R34-M
8030227
NPFC-L-2R34-M
19.0
0.000
0.0
24.000
R3/4
0
0
13.0
0.0
0.0
44.00
0.00
0.00
32.0
0.0
0.0
0.0
27
0.1026
4052568063290
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D