magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFC-H - 판넬용 콘넥터
Festo
제품 (A - Z)
N
NPFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npfc/npfc_h_asmtab.prj},{NB=8069240 NPFC-H-G18-F},{TNR=8069240},{TYP=NPFC-H-G18-F},{D1=9.728},{D2=14.0},{T1=G1/8},{T2=M14x1.5},{A=11.0},{B=5.00},{L1=20.0},{SW=17},{CNSMASSEXACT=0.0300},{GTIN=4052568297787}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8069239 NPFC-H-M5-F
8069239
NPFC-H-M5-F
5.000
10.0
M5
M10x1
8.0
4.00
15.5
13
0.0120
4052568297770
8069240 NPFC-H-G18-F
8069240
NPFC-H-G18-F
9.728
14.0
G1/8
M14x1.5
11.0
5.00
20.0
17
0.0300
4052568297787
8069241 NPFC-H-G14-F
8069241
NPFC-H-G14-F
13.157
20.0
G1/4
M20x1.5
12.0
5.00
22.0
24
0.0551
4052568297794
8069242 NPFC-H-G38-F
8069242
NPFC-H-G38-F
16.662
24.0
G3/8
M24x1.5
12.5
8.00
26.5
27
0.0930
4052568297800
8069243 NPFC-H-G12-F
8069243
NPFC-H-G12-F
20.955
30.0
G1/2
M30x1.5
14.5
8.00
28.5
36
0.1116
4052568297817
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D