magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPE - 비상 버퍼
Festo
제품 (A - Z)
N
NPE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npe/npe.prj},{NB=562581 NPE-70},{TNR=562581},{TYP=NPE-70},{INFO=},{KDM=70},{B1=15.000},{B2=0.000},{D1=0.000},{D2=3.000},{D3=2.000},{H1=18.500},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=13.500},{L1=32.000},{L2=20.000},{L3=0.000},{W1=30.000},{B1K=0.000},{BZ=0.000},{H2K=0.000},{VERS=2},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{CH1=0.000},{CH2=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.004},{GTIN=4052568056780}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W1
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
193901 NPE-18
193901
NPE-18
18
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
28.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
43.000
0.000
0.000
0.000
0.006
4052568080518
193902 NPE-25
193902
NPE-25
25
25.000
0.000
0.000
0.000
0.000
29.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
57.000
0.000
0.000
0.000
0.012
4052568080525
193904 NPE-40
193904
NPE-40
40
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
36.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
80.500
0.000
0.000
0.000
0.041
4052568080532
564897 NPE-50
564897
NPE-50
50
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
23.000
0.000
0.000
0.000
0.002
4052568056971
193906 NPE-63
193906
NPE-63
63
60.000
0.000
0.000
0.000
0.000
55.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
128.500
0.000
0.000
0.000
0.152
4052568080549
562581 NPE-70
562581
NPE-70
70
15.000
0.000
0.000
3.000
2.000
18.500
0.000
0.000
0.000
0.000
13.500
32.000
20.000
0.000
30.000
0.004
4052568056780
562582 NPE-80
562582
NPE-80
80
25.000
0.000
0.000
3.000
2.000
22.500
0.000
0.000
0.000
0.000
15.500
43.000
25.000
0.000
30.000
0.010
4052568056797
562583 NPE-120
562583
NPE-120
120
40.000
0.000
0.000
4.000
3.000
34.000
0.000
0.000
0.000
3.500
21.000
65.000
38.000
41.000
90.000
0.034
4052568056803
1662475 NPE-125
1662475
NPE-125
125
17.000
3.000
6.000
2.000
0.000
19.300
6.000
2.000
3.000
0.000
0.000
39.000
13.500
16.000
0.000
0.006
4052568108052
1672593 NPE-160
1672593
NPE-160
160
25.000
3.000
8.000
2.000
0.000
25.700
8.000
2.000
5.000
0.000
0.000
44.700
12.000
14.500
0.000
0.013
4052568108069
562584 NPE-185
562584
NPE-185
185
60.000
0.000
0.000
4.000
3.000
43.500
0.000
0.000
0.000
4.000
27.000
105.000
63.000
67.000
90.000
0.104
4052568056810
1672598 NPE-220
1672598
NPE-220
220
30.000
3.000
12.000
4.000
0.000
38.200
11.000
2.500
7.000
0.000
0.000
63.000
17.000
22.000
0.000
0.033
4052568108076
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D