magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NEV-NPT (USA) - End 플레이트 키트
Festo
제품 (A - Z)
N
NEV
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/nev/nev_npt_assmtab.prj},{NB=13996 NEV-1DA/DB-NPT---(43)},{TNR=13996},{TYP=NEV-1DA/DB-NPT},{POS=43},{VER=1.000},{B1=43.000},{B2=22.000},{B3=42.000},{B4=40.000},{B5=11.000},{B6=7.500},{B7=1.500},{B8=4.000},{B9=21.600},{D1=1/4 NPT},{D1A=13.157},{D1B=11.445},{D2=3/8 NPT},{D3=1/8 NPT},{D4=10},{D5=5.500},{D6=7.000},{D7=0.000},{H1=81.000},{H2=46.000},{H3=44.000},{H4=50.500},{H5=12.500},{H6=37.000},{H7=5.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{L1=110.000},{L2=95.000},{L3=80.000},{L4=28.000},{L5=26.000},{L6=11.000},{L7=11.000},{L8=0.000},{T1=5.700},{D2A=16.662},{D2B=14.950},{D3A=0.000},{D3B=0.000},{KSA=5.500},{ALFA=15.000},{CNSMASSEXACT=0.280},{GTIN=4052568304348}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
질량
[mm]
B2
질량
[mm]
B3
질량
[mm]
B4
질량
[mm]
B5
질량
[mm]
B6
질량
[mm]
B7
질량
[mm]
B8
질량
[mm]
B9
질량
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
질량
ⁿ/ₐ
D5
질량
[mm]
D6
질량
[mm]
D7
질량
[mm]
H1
질량
[mm]
H2
질량
[mm]
H3
질량
[mm]
H4
질량
[mm]
H5
질량
[mm]
H6
질량
[mm]
H7
질량
[mm]
H8
질량
[mm]
H9
질량
[mm]
H10
질량
[mm]
L1
질량
[mm]
L2
질량
[mm]
L3
질량
[mm]
L4
질량
[mm]
L5
질량
[mm]
L6
질량
[mm]
L7
질량
[mm]
L8
질량
[mm]
T1
질량
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
GTIN
질량
ⁿ/ₐ
13996 NEV-1DA/DB-NPT
13996
NEV-1DA/DB-NPT
43.000
22.000
42.000
40.000
11.000
7.500
1.500
4.000
21.600
1/4 NPT
3/8 NPT
1/8 NPT
10
5.500
7.000
0.000
81.000
46.000
44.000
50.500
12.500
37.000
5.000
0.000
0.000
0.000
110.000
95.000
80.000
28.000
26.000
11.000
11.000
0.000
5.700
0.280
4052568304348
13997 NEV-3DA/DB-NPT
13997
NEV-3DA/DB-NPT
71.000
30.000
70.000
70.000
15.000
8.000
6.000
6.000
35.500
1/2 NPT
1 NPT
1/8 NPT
15
9.000
12.000
0.000
99.000
56.000
54.000
66.000
17.500
45.000
5.000
0.000
0.000
0.000
190.000
168.000
120.000
52.000
38.000
19.000
19.000
0.000
9.000
0.760
4052568304355
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D