magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MPPES - 비례 압력 밸브
Festo
제품 (A - Z)
M
MPPES
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/m/mppes/mppes.prj},{NB=187336 MPPES-3-1/4-2-420},{TNR=187336},{TYP=MPPES-3-1/4-2-420},{D1=G 1/4},{D1P=13.157},{KDR1=11.445},{VER=2},{DRB=0 … 2 bar},{SA=4 … 20 mA},{B=82.1},{B1=72.1},{D=4.5},{H=170.2},{H1=153.7},{H2=63.7},{H3=25.3},{H4=34.8},{H5=13.8},{H6=5},{L=62},{L1=30},{CNSMASSEXACT=1.310},{GTIN=4052568148041}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공압 포트
ⁿ/ₐ
DRB
압력 조절 범위
ⁿ/ₐ
SA
Analogue setpoint input
ⁿ/ₐ
B
길이
[mm]
B1
길이
[mm]
D
직경
[mm]
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
187350 MPPES-3-1/8-2-010
187350
MPPES-3-1/8-2-010
G 1/8
0 … 2 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148119
187352 MPPES-3-1/8-6-010
187352
MPPES-3-1/8-6-010
G 1/8
0 … 6 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568014827
187348 MPPES-3-1/8-10-010
187348
MPPES-3-1/8-10-010
G 1/8
0 … 10 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148096
187351 MPPES-3-1/8-2-420
187351
MPPES-3-1/8-2-420
G 1/8
0 … 2 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148126
187353 MPPES-3-1/8-6-420
187353
MPPES-3-1/8-6-420
G 1/8
0 … 6 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148133
187349 MPPES-3-1/8-10-420
187349
MPPES-3-1/8-10-420
G 1/8
0 … 10 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148102
187347 MPPES-3-1/8-PU-PO-...
187347
MPPES-3-1/8-PU-PO-010
G 1/8
0 … 10 bar
0 … 10 V
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148089
187762 MPPES-3-1/8-PU-PO-...
187762
MPPES-3-1/8-PU-PO-420
G 1/8
0 … 10 bar
4 … 20 mA
77.1
67.1
4.4
116.5
100.0
55.0
34.0
45.0
23.0
4
62
34
0.915
4052568148225
187335 MPPES-3-1/4-2-010
187335
MPPES-3-1/4-2-010
G 1/4
0 … 2 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148034
187337 MPPES-3-1/4-6-010
187337
MPPES-3-1/4-6-010
G 1/4
0 … 6 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148058
187333 MPPES-3-1/4-10-010
187333
MPPES-3-1/4-10-010
G 1/4
0 … 10 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568014810
187336 MPPES-3-1/4-2-420
187336
MPPES-3-1/4-2-420
G 1/4
0 … 2 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148041
187338 MPPES-3-1/4-6-420
187338
MPPES-3-1/4-6-420
G 1/4
0 … 6 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148065
187334 MPPES-3-1/4-10-420
187334
MPPES-3-1/4-10-420
G 1/4
0 … 10 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148027
187339 MPPES-3-1/4-PU-PO-...
187339
MPPES-3-1/4-PU-PO-010
G 1/4
0 … 10 bar
0 … 10 V
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148072
187744 MPPES-3-1/4-PU-PO-...
187744
MPPES-3-1/4-PU-PO-420
G 1/4
0 … 10 bar
4 … 20 mA
82.1
72.1
4.5
170.2
153.7
63.7
25.3
34.8
13.8
5
62
30
1.310
4052568148218
187328 MPPES-3-1/2-2-010
187328
MPPES-3-1/2-2-010
G 1/2
0 … 2 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147976
187330 MPPES-3-1/2-6-010
187330
MPPES-3-1/2-6-010
G 1/2
0 … 6 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147990
187326 MPPES-3-1/2-10-010
187326
MPPES-3-1/2-10-010
G 1/2
0 … 10 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147952
187329 MPPES-3-1/2-2-420
187329
MPPES-3-1/2-2-420
G 1/2
0 … 2 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147983
187331 MPPES-3-1/2-6-420
187331
MPPES-3-1/2-6-420
G 1/2
0 … 6 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148003
187327 MPPES-3-1/2-10-420
187327
MPPES-3-1/2-10-420
G 1/2
0 … 10 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568147969
187332 MPPES-3-1/2-PU-PO-...
187332
MPPES-3-1/2-PU-PO-010
G 1/2
0 … 10 bar
0 … 10 V
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148010
187735 MPPES-3-1/2-PU-PO-...
187735
MPPES-3-1/2-PU-PO-420
G 1/2
0 … 10 bar
4 … 20 mA
96.1
86.1
7.0
227.1
210.6
120.6
53.0
74.0
32.0
18
86
50
2.670
4052568148201
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D