magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ERMO (m) - 로터리 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
ERMO
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ermo/ermo_asmtab.prj},{NB=2954696 ERMO-16-ST-E---(0)},{BAU=16},{D1=10.000},{D2=12.000},{D3=28.000},{D4=45.000},{D6=7.000},{D7=68.000},{D8=91.000},{D11=7.000},{D12=8.000},{D14=7.000},{D16=4.600},{D17=0.000},{D19=7.000},{J1=40.000},{J2=57.000},{J3=25.000},{J4=33.000},{J5=19.250},{J6=4.000},{L1=116.000},{L2=142.000},{L3=33.500},{L4=10.000},{L5=10.000},{L6=4.000},{L7=70.000},{L8=71.750},{L9=87.000},{L10=65.000},{L11=45.500},{L12=30.000},{T1=1.500},{T2=8.000},{T3=8.000},{T4=1.500},{T5=2.500},{T6=4.500},{T7=14.000},{T8=1.500},{T9=1.500},{DIN912D=0.000},{DIN912L=0.000},{TNR=2954696},{TYP=ERMO},{MOT=ST},{MES=E},{D5=M4},{D9=M5},{D10=M5},{D13=5.000},{D15=M8},{BRE=-},{ORI=-},{ENE=-},{VER=-},{CON=-},{BUS=-},{SCH=-},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
MOT
모터 타입
ⁿ/ₐ
MES
측정 유니트
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
나사산
ⁿ/ₐ
D10
나사산
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
[mm]
D13
나사산
ⁿ/ₐ
D14
[mm]
D15
나사산
ⁿ/ₐ
D16
[mm]
D17
[mm]
D18
나사산
ⁿ/ₐ
D19
[mm]
D25
[mm]
D26
[mm]
D27
[mm]
D28
나사산
ⁿ/ₐ
D29
[mm]
D30
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
ⁿ/ₐ
J8
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T11
[mm]
T12
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
2954695 ERMO-12-ST-E
2954695
ERMO
12
ST
E
10.000
12.000
22.000
36.000
M3
5.000
58.000
79.000
M4
M4
7.000
6.500
4.000
7.000
M5
3.400
7.000
M4
7.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
30.000
48.000
20.000
30.000
22.500
17.000
0.000
0.000
100.000
0.000
27.000
10.000
10.000
4.000
59.000
58.500
80.000
46.000
39.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
7.000
7.000
1.200
2.500
3.400
10.000
1.500
1.500
0.000
0.000
0.4750
2954696 ERMO-16-ST-E
2954696
ERMO
16
ST
E
10.000
12.000
28.000
45.000
M4
7.000
68.000
91.000
M5
M5
7.000
8.000
5.000
7.000
M8
4.600
0.000
M5
7.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
40.000
57.000
25.000
33.000
19.250
4.000
0.000
0.000
116.000
142.000
33.500
10.000
10.000
4.000
70.000
71.750
87.000
65.000
45.500
30.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.500
8.000
8.000
1.500
2.500
4.500
14.000
1.500
1.500
0.000
0.000
0.9000
2954697 ERMO-25-ST-E
2954697
ERMO
25
ST
E
10.000
15.000
30.000
50.000
M5
7.000
76.000
106.000
M6
M6
9.000
10.000
5.000
7.000
M8
5.500
10.000
M5
7.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
40.000
65.000
25.000
40.000
32.500
10.500
0.000
0.000
146.000
179.000
39.300
10.000
10.000
4.000
83.000
89.000
103.000
78.000
51.300
44.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000
9.500
8.500
1.500
2.500
5.500
16.000
1.500
1.500
0.000
0.000
1.3500
2954698 ERMO-32-ST-E
2954698
ERMO
32
ST
E
16.000
20.000
42.000
65.000
M5
7.000
96.000
135.000
M8
M8
12.000
11.000
0.000
0.000
M8
6.600
9.000
M5
7.000
0.000
0.000
0.000
-
0.000
0.000
60.000
85.000
25.000
0.000
0.000
15.000
0.000
0.000
148.000
189.000
34.500
10.000
12.000
6.000
105.000
110.500
125.000
96.000
46.500
58.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.500
15.000
10.000
1.500
2.800
6.800
20.000
0.000
1.500
0.000
0.000
2.2000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D