magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMT-AS - 서보 모터
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emmt/emmt_as_asmtab_presets.prj},{NB=8148307 EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M---(high)},{TNR=8148307},{TYP=EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M},{FLA=150},{BAU=M},{WEL=K},{RAD=R},{WIC=HS},{ELE=R2},{LEI=-},{MES=M},{BRE=-},{LODLEVEL=high},{B1=152},{D1=24},{D2=30},{D3=130},{D4=M8},{D5=11.000},{D6=165},{L2=50},{L3=4.000},{L4=16},{L5=39.000},{T1=19.000},{R1=9.500},{GTIN=4052568591472}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
R1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5242196 EMMT-AS-60-S-LS-R...
5242196
EMMT-AS-60-S-LS-RS
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
144.500
114.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.180
4052568421717
5242197 EMMT-AS-60-S-LS-R...
5242197
EMMT-AS-60-S-LS-RM
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
144.500
114.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.180
4052568421724
5242198 EMMT-AS-60-S-LS-R...
5242198
EMMT-AS-60-S-LS-RSB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
177.300
147.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.500
4052568421731
5242199 EMMT-AS-60-S-LS-R...
5242199
EMMT-AS-60-S-LS-RMB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
177.300
147.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.500
4052568421748
5242200 EMMT-AS-60-S-HS-R...
5242200
EMMT-AS-60-S-HS-RS
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
144.500
114.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.180
4052568421755
5242201 EMMT-AS-60-S-HS-R...
5242201
EMMT-AS-60-S-HS-RM
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
144.500
114.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.180
4052568421762
5242202 EMMT-AS-60-S-HS-R...
5242202
EMMT-AS-60-S-HS-RSB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
177.300
147.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.500
4052568421779
5242203 EMMT-AS-60-S-HS-R...
5242203
EMMT-AS-60-S-HS-RMB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
177.300
147.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.500
4052568421786
5242204 EMMT-AS-60-M-LS-R...
5242204
EMMT-AS-60-M-LS-RS
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
164.500
134.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.530
4052568421793
5242205 EMMT-AS-60-M-LS-R...
5242205
EMMT-AS-60-M-LS-RM
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
164.500
134.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.530
4052568421809
5242206 EMMT-AS-60-M-LS-R...
5242206
EMMT-AS-60-M-LS-RSB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
197.300
167.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.850
4052568421816
5242207 EMMT-AS-60-M-LS-R...
5242207
EMMT-AS-60-M-LS-RMB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
197.300
167.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.850
4052568421823
5242208 EMMT-AS-60-M-HS-R...
5242208
EMMT-AS-60-M-HS-RS
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
164.500
134.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.530
4052568421830
5242209 EMMT-AS-60-M-HS-R...
5242209
EMMT-AS-60-M-HS-RM
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
164.500
134.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.530
4052568421847
5242210 EMMT-AS-60-M-HS-R...
5242210
EMMT-AS-60-M-HS-RSB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
197.300
167.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.850
4052568421854
5242211 EMMT-AS-60-M-HS-R...
5242211
EMMT-AS-60-M-HS-RMB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
197.300
167.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.850
4052568421861
5242212 EMMT-AS-60-L-LS-R...
5242212
EMMT-AS-60-L-LS-RS
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
184.500
154.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.910
4052568421878
5242213 EMMT-AS-60-L-LS-R...
5242213
EMMT-AS-60-L-LS-RM
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
184.500
154.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.910
4052568421885
5242214 EMMT-AS-60-L-LS-R...
5242214
EMMT-AS-60-L-LS-RSB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
217.300
187.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
2.230
4052568421892
5242215 EMMT-AS-60-L-LS-R...
5242215
EMMT-AS-60-L-LS-RMB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
217.300
187.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
2.230
4052568421908
5242216 EMMT-AS-60-L-HS-R...
5242216
EMMT-AS-60-L-HS-RS
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
184.500
154.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.910
4052568421915
5242217 EMMT-AS-60-L-HS-R...
5242217
EMMT-AS-60-L-HS-RM
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
184.500
154.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.910
4052568421922
5242218 EMMT-AS-60-L-HS-R...
5242218
EMMT-AS-60-L-HS-RSB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
217.300
187.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
2.230
4052568421939
5242219 EMMT-AS-60-L-HS-R...
5242219
EMMT-AS-60-L-HS-RMB
62
28.000
14
15
50
M5
4.300
70
102.000
57.000
217.300
187.300
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
2.230
4052568421946
5255425 EMMT-AS-80-S-LS-R...
5255425
EMMT-AS-80-S-LS-RS
82
28.000
19
20
70
M6
5.300
90
122.000
67.000
165.200
130.200
35
3.000
10
20.100
44.700
14.000
16.000
8.000
2.020
4052568460266
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D