magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAYH-L2 - 충격 완충기 유지대
Festo
제품 (A - Z)
E
EAYH
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eayh/eayh_l2_asmtab.prj},{NB=1653251 EAYH-L2-125---(0_0)},{TNR=1653251},{TYP=EAYH-L2-125},{BG=125.000},{HPOS=0},{PLPOS=0},{D1=6.000},{D2=16.000},{D3=10.000},{B1=120.000},{B2=25.000},{B3=98.000},{B4=18.000},{B5=80.000},{B6=6.500},{B7=12.500},{B8=23.200},{H1=19.800},{H2=13.800},{H3=4.100},{H4=5.200},{H5=2.700},{H6=14.000},{L1=50.000},{L2=42.000},{L3=27.000},{P1=1.000},{SW1=5.000},{T1=9.000},{T2=6.000},{W1=6.000},{DIND=3.000},{DINL=25.000},{DIN6912D=4.000},{DIN6912L=10.000},{YSRWTNR=191196},{PPATH=assembly/eayh_l2_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.268},{GTIN=4052568244613}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P1
[mm]
SW1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1653251 EAYH-L2-125---(0_...
1653251
EAYH-L2-125
125.000
6.000
16.000
10.000
120.000
25.000
98.000
18.000
80.000
6.500
12.500
23.200
19.800
13.800
4.100
5.200
2.700
14.000
50.000
42.000
27.000
1.000
5.000
9.000
6.000
6.000
0.268
4052568244613
1653250 EAYH-L2-160---(0_...
1653250
EAYH-L2-160
160.000
10.000
22.000
12.000
150.700
34.500
122.000
17.000
105.000
8.000
16.500
30.000
26.200
18.200
5.950
6.300
1.300
16.000
70.000
60.000
37.000
1.500
6.000
9.000
8.000
8.000
0.626
4052568244606
1653253 EAYH-L2-220---(0_...
1653253
EAYH-L2-220
220.000
10.000
26.000
14.000
204.000
38.000
165.000
17.000
140.000
12.500
21.500
38.000
38.700
25.000
10.000
5.000
2.700
22.000
70.000
62.000
37.000
1.500
7.000
14.500
8.000
6.000
1.243
4052568244620
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D