magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYSC - 충격 완충기
Festo
제품 (A - Z)
D
DYSC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dysc/dysc_asmtab.prj},{NB=548013 DYSC-8-8-Y1F---(0)},{TNR=548013},{TYP=DYSC-8-8-Y1F},{HUBST=0},{D1=M12x1},{D1N=12.000},{D1P=1.000},{D2=4.000},{D3=7.000},{D4=10.400},{L1=59.050},{L2=46.050},{L3=8.000},{L4=8.000},{B=4.000},{SW1=15.000},{SW2=4.000},{T=2.500},{PPATH=assemblies/dysc_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.036},{GTIN=4052568189297}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
570506 DYSC-4-4-Y1F---(0)
570506
DYSC-4-4-Y1F
M6X0.5
2.000
3.500
5.350
35.500
25.500
4.400
4.000
2.500
8.000
2.000
1.600
0.005
4052568217235
548011 DYSC-5-5-Y1F---(0)
548011
DYSC-5-5-Y1F
M8x1
2.500
4.700
6.700
38.600
28.600
5.500
5.000
3.000
10.000
2.500
1.600
0.009
4052568093181
548012 DYSC-7-5-Y1F---(0)
548012
DYSC-7-5-Y1F
M10x1
3.000
6.000
8.600
45.150
34.150
7.000
5.000
3.500
13.000
3.000
2.000
0.017
4052568005986
548013 DYSC-8-8-Y1F---(0)
548013
DYSC-8-8-Y1F
M12x1
4.000
7.000
10.400
59.050
46.050
8.000
8.000
4.000
15.000
4.000
2.500
0.036
4052568189297
548014 DYSC-12-12-Y1F---(...
548014
DYSC-12-12-Y1F
M16x1
6.000
11.000
14.500
82.500
69.500
12.000
12.000
5.000
19.000
5.000
2.500
0.081
4052568189303
553593 DYSC-16-18-Y1F---(...
553593
DYSC-16-18-Y1F
M22x1.5
8.000
15.000
19.600
110.000
93.000
17.000
18.000
6.000
27.000
5.000
3.500
0.210
4052568197698
2479149 DYSC-20-18-Y1F---...
2479149
DYSC-20-18-Y1F
M26x1.5
10.000
18.800
23.800
122.000
105.000
18.500
18.000
8.000
32.000
6.000
4.500
0.370
4052568254346
2480234 DYSC-25-25-Y1F---...
2480234
DYSC-25-25-Y1F
M30x1.5
12.000
22.800
27.800
165.000
137.000
22.500
25.000
10.000
36.000
8.000
5.000
0.575
4052568254353
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D