magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYHR - 유압 쿠션 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DYHR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dyhr/dyhr_asmtab.prj},{NB=1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)},{TNR=1155692},{TYP=DYHR-20-25-Y5},{HUBST=25},{HUB=25.000},{B1=8.000},{D1=M24x1.25},{D2=10.000},{D3=24.000},{D4=0.000},{L1=138.000},{L2=60.000},{L3=35.600},{L4=10.600},{L5=0.000},{SW1=30.000},{SW2=5.000},{CNSMASSEXACT=0.360},{PPATH=assemblies/dyhr_asmtpl.prj},{GTIN=4052568227807}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1155690 DYHR-16-20-Y5---(...
1155690
DYHR-16-20-Y5
20.000
6.000
M20x1.25
8.000
20.000
0.000
115.000
53.000
28.500
8.500
0.000
24.000
5.000
0.190
4052568227784
1155691 DYHR-16-40-Y5---(...
1155691
DYHR-16-40-Y5
40.000
6.000
M20x1.25
8.000
20.000
0.000
150.000
53.000
48.500
8.500
0.000
24.000
5.000
0.255
4052568227791
1155692 DYHR-20-25-Y5---(...
1155692
DYHR-20-25-Y5
25.000
8.000
M24x1.25
10.000
24.000
0.000
138.000
60.000
35.600
10.600
0.000
30.000
5.000
0.360
4052568227807
1155693 DYHR-20-50-Y5---(...
1155693
DYHR-20-50-Y5
50.000
8.000
M24x1.25
10.000
24.000
0.000
181.000
60.000
60.600
10.600
0.000
30.000
5.000
0.440
4052568227814
1155694 DYHR-25-40-Y5---(...
1155694
DYHR-25-40-Y5
40.000
10.000
M30x1.5
12.000
30.000
28.800
178.000
80.000
52.800
12.800
28.000
36.000
6.000
0.720
4052568227821
1155696 DYHR-32-60-Y5---(...
1155696
DYHR-32-60-Y5
60.000
12.000
M37x1.5
15.000
37.000
34.800
230.000
108.000
76.000
16.000
28.000
46.000
6.000
1.380
4052568227838
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D