magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSNU-S (m) - 원형 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
D
DSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dsnu/dsnu_s_asmtab.prj},{NB=8112006 DSNU-S-25-1-P-MX---(0)},{TNR=8112006},{TYP=DSNU-S-25},{KDM=25},{HUB=1},{HUBMAX=200.000},{HUBST=0},{DA=P},{PE=-},{BWE=-},{ZYL=MX},{ZYL1='MX','MA','MP','MQ'},{K2=0},{K6=0},{K3=-},{K8=0},{AM=22},{AF=12.000},{A1=35.000},{A2=150.000},{A3=8.000},{B=20},{BE=M20x1.5},{BF=13.0},{B2=20.0},{EW=16},{D=30},{D1=27},{D2=26.70},{D4=26.5},{EE=G1/8},{CD=8.0},{G1=16.8},{L3=12.0},{L4=16.1},{L5=22.0},{KK=M10x1.25},{KF=M6},{KV=24},{KW=7},{MM=10},{PL=8.3},{PL1=0.0},{SW=9},{VD=1.5},{WF=19.6},{V=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
BWE
특수 소재 속성
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
AF
[mm]
A1
max.
[mm]
A2
max.
[mm]
A3
max.
[mm]
B
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
B2
[mm]
EW
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KF
나사산
ⁿ/ₐ
KV
[mm]
KW
[mm]
L2
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
PL1
[mm]
SW
[mm]
VD
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8112002 DSNU-S-8-1-P-MQ
8112002
DSNU-S-8
8
-
12
5.000
15.000
50.000
4.000
8
M8x1
8.0
10.0
8
14
12
10.50
9.3
M5
4.0
9.0
16.9
6.3
8.0
11.5
M4
M2.5
11
4
46.60
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
61.3
58.5
0.0202
8112003 DSNU-S-12-1-P-MQ
8112003
DSNU-S-12
12
-
16
6.000
20.000
100.000
4.000
10
M10x1
8.0
10.0
8
16
14
14.50
13.3
M5
4.0
9.7
12.0
6.3
11.0
12.5
M6
M3
14
4
47.10
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
64.9
60.1
0.0363
8112004 DSNU-S-16-1-P-MQ
8112004
DSNU-S-16
16
-
16
6.000
20.000
100.000
4.000
10
M10x1
8.0
14.5
12
20
18
17.50
17.3
M5
6.0
11.2
11.2
9.0
10.0
16.5
M6
M3
14
4
46.70
6
6.0
7.5
5
1.5
12.9
62.1
59.6
0.0494
8112005 DSNU-S-20-1-P-MX
8112005
DSNU-S-20
20
-
20
12.000
25.000
110.000
8.000
20
M20x1.5
13.0
20.0
16
28
24
21.70
21.3
G1/8
8.0
16.0
16.0
12.0
15.1
22.0
M8
M4
24
7
58.80
8
8.2
0.0
7
1.5
17.3
86.2
76.1
0.1267
8112006 DSNU-S-25-1-P-MX
8112006
DSNU-S-25
25
-
22
12.000
35.000
150.000
8.000
20
M20x1.5
13.0
20.0
16
30
27
26.70
26.5
G1/8
8.0
16.8
16.8
12.0
16.1
22.0
M10x1.25
M6
24
7
61.80
10
8.3
0.0
9
1.5
19.6
92.5
81.4
0.1813
8148785 DSNU-S-8-1-P-F1A-...
8148785
DSNU-S-8
8
F1A
12
5.000
15.000
50.000
4.000
8
M8x1
8.0
10.0
8
14
12
10.50
9.3
M5
4.0
9.0
16.9
6.3
8.0
11.5
M4
M2.5
11
4
46.60
4
5.0
13.4
0
1.5
11.9
61.3
58.5
0.0202
8148786 DSNU-S-12-1-P-F1A...
8148786
DSNU-S-12
12
F1A
16
6.000
20.000
100.000
4.000
10
M10x1
8.0
10.0
8
16
14
14.50
13.3
M5
4.0
9.7
12.0
6.3
11.0
12.5
M6
M3
14
4
47.10
6
6.0
8.0
5
1.5
13.0
64.9
60.1
0.0363
8148787 DSNU-S-16-1-P-F1A...
8148787
DSNU-S-16
16
F1A
16
6.000
20.000
100.000
4.000
10
M10x1
8.0
14.5
12
20
18
17.50
17.3
M5
6.0
11.2
11.2
9.0
10.0
16.5
M6
M3
14
4
46.70
6
6.0
7.5
5
1.5
12.9
62.1
59.6
0.0494
8148788 DSNU-S-20-1-P-F1A...
8148788
DSNU-S-20
20
F1A
20
12.000
25.000
110.000
8.000
20
M20x1.5
13.0
20.0
16
28
24
21.70
21.3
G1/8
8.0
16.0
16.0
12.0
15.1
22.0
M8
M4
24
7
58.80
8
8.2
0.0
7
1.5
17.3
86.2
76.1
0.1267
8148789 DSNU-S-25-1-P-F1A...
8148789
DSNU-S-25
25
F1A
22
12.000
35.000
150.000
8.000
20
M20x1.5
13.0
20.0
16
30
27
26.70
26.5
G1/8
8.0
16.8
16.8
12.0
16.1
22.0
M10x1.25
M6
24
7
61.80
10
8.3
0.0
9
1.5
19.6
92.5
81.4
0.1813
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D