magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADP-TU - Toggle lever function kit
Festo
제품 (A - Z)
D
DADP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dadp/dadp_tu.prj},{NB=8093804 DADP-TU-F3-50---(high)},{TNR=8093804},{TYP=DADP-TU-F3-50},{LODLEVEL=high},{BAU=50},{B1=58.200},{B2=48.000},{B3=56.000},{H1=2.000},{H2=6.000},{H3=47.300},{L1=5.000},{L2=35.400},{M=M6x16},{L3=34.400},{H4=10.000},{H5=0.000},{B4=11.000},{H6=2.000},{B5=18.000},{H7=5.000},{D1=10.000},{R1=2.000},{Y1=5.800},{X1=15.000},{X2=13.000},{D2=3.600},{A1=3.000},{CNSMASSEXACT=0.035},{GTIN=4052568456566}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8093804 DADP-TU-F3-50
8093804
DADP-TU-F3-50
58.200
48.000
56.000
2.000
6.000
47.300
5.000
35.400
M6x16
0.035
4052568456566
8093805 DADP-TU-F3-63
8093805
DADP-TU-F3-63
66.800
56.000
62.000
2.000
9.000
52.200
5.000
41.400
M8x16
0.036
4052568456573
8093806 DADP-TU-F3-80
8093806
DADP-TU-F3-80
80.800
70.000
78.000
2.000
9.000
71.400
8.000
56.100
M8x16
0.053
4052568456580
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D