magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AMTE - 소음기
Festo
제품 (A - Z)
A
AMTE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/amte/amte.prj},{NB=1206994 AMTE-M-LH-U10},{TNR=1206994},{TYP=AMTE-M-LH-U10},{D1=10-32 UNF-2A},{D2=3.0},{D3=2.50},{L1=20.3},{L2=4.0},{L3=3.5},{SW=6.0},{SW1=0.000},{VERS=2},{A1=4.826},{B2=1.700},{D4=3.483},{D5=5.800},{R=0.700},{CNSMASSEXACT=0.0017},{GTIN=4052568061739}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
D5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1231120 AMTE-M-LH-M3
1231120
AMTE-M-LH-M3
M3
2.0
1.50
14.0
3.0
2.0
4.0
0.000
3.900
0.0004
4052568061784
1205858 AMTE-M-LH-M5
1205858
AMTE-M-LH-M5
M5
3.0
2.50
19.8
4.0
3.0
6.0
0.000
5.800
0.0015
4052568061586
1205860 AMTE-M-LH-G18
1205860
AMTE-M-LH-G18
G1/8
8.0
6.50
23.7
5.5
3.5
12.0
0.000
11.700
0.0075
4052568061593
1205861 AMTE-M-LH-G14
1205861
AMTE-M-LH-G14
G1/4
10.0
9.00
29.0
6.5
4.0
15.0
0.000
14.700
0.0130
4052568061609
1205862 AMTE-M-LH-G38
1205862
AMTE-M-LH-G38
G3/8
12.0
12.00
41.0
7.5
6.0
19.0
0.000
18.700
0.0260
4052568061616
1205863 AMTE-M-LH-G12
1205863
AMTE-M-LH-G12
G1/2
16.0
15.00
46.5
10.0
6.0
24.0
0.000
23.500
0.0430
4052568061623
1205864 AMTE-M-LH-G34
1205864
AMTE-M-LH-G34
G3/4
20.5
20.00
50.0
10.0
6.0
30.0
0.000
29.700
0.0800
4052568061630
1205865 AMTE-M-LH-G1
1205865
AMTE-M-LH-G1
G1
20.5
26.00
59.0
10.0
6.0
36.0
0.000
36.000
0.1150
4052568105211
1206994 AMTE-M-LH-U10
1206994
AMTE-M-LH-U10
10-32 UNF-2A
3.0
2.50
20.3
4.0
3.5
6.0
0.000
5.800
0.0017
4052568061739
1206989 AMTE-M-LH-N18
1206989
AMTE-M-LH-N18
1/8 NPT
8.0
6.00
25.7
7.0
4.0
12.0
0.000
11.700
0.0090
4052568061692
1206990 AMTE-M-LH-N14
1206990
AMTE-M-LH-N14
1/4 NPT
10.0
9.00
34.5
11.0
5.0
15.0
0.000
14.700
0.0170
4052568061708
1206991 AMTE-M-LH-N38
1206991
AMTE-M-LH-N38
3/8 NPT
12.0
11.50
43.2
11.0
5.5
19.0
0.000
18.400
0.0290
4052568061715
1206992 AMTE-M-LH-N12
1206992
AMTE-M-LH-N12
1/2 NPT
16.0
15.00
49.0
13.0
5.5
24.0
0.000
23.500
0.0460
4052568061722
1206621 AMTE-M-H-M5
1206621
AMTE-M-H-M5
M5
0.0
2.50
8.7
4.0
3.0
6.0
0.000
5.800
0.0011
4052568061647
1206622 AMTE-M-H-G18
1206622
AMTE-M-H-G18
G1/8
0.0
6.50
11.8
5.5
3.5
12.0
0.000
11.700
0.0050
4052568061654
1206623 AMTE-M-H-G14
1206623
AMTE-M-H-G14
G1/4
0.0
9.00
13.8
6.5
4.0
15.0
0.000
14.700
0.0095
4052568061661
1206624 AMTE-M-H-G38
1206624
AMTE-M-H-G38
G3/8
0.0
12.00
16.5
7.5
6.0
19.0
0.000
18.700
0.0170
4052568061678
1206625 AMTE-M-H-G12
1206625
AMTE-M-H-G12
G1/2
0.0
15.00
19.0
10.0
6.0
24.0
0.000
23.500
0.0300
4052568061685
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D