magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AKM - 블랭킹 플레이트
Festo
제품 (A - Z)
A
AKM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/akm/akm.prj},{NB=549195 AKM-16},{TNR=549195},{TYP=AKM-16},{D1=70.0},{D2=14.0},{L1=16.0},{L2=10.8},{H1=68.0},{H2=29.0},{H3=15.4},{H4=20.9},{CNSMASSEXACT=0.016},{GTIN=4052568051846}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
549194 AKM-12
549194
AKM-12
59.0
10.8
12.8
9.0
56.2
25.2
10.9
18.6
0.012
4052568051839
549195 AKM-16
549195
AKM-16
70.0
14.0
16.0
10.8
68.0
29.0
15.4
20.9
0.016
4052568051846
549196 AKM-25
549196
AKM-25
83.0
16.5
18.5
12.7
73.4
29.0
13.5
19.2
0.022
4052568051853
549197 AKM-32
549197
AKM-32
105.0
18.0
20.0
16.3
89.7
33.7
13.0
24.1
0.036
4052568051860
549198 AKM-40
549198
AKM-40
130.0
26.0
28.0
20.0
107.1
38.1
10.5
24.1
0.062
4052568051877
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D