magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADVULQ - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADVULQ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/advulq/advulq_ass.prj},{NB=156766 ADVULQ-16-10-A-P-A---(0)},{TNR=156766},{TYP=ADVULQ},{INFO=2025-06-30},{KDM=16},{HUBL=standard},{HUB=10},{HUBW=10},{GEW=2.000},{S2=0.000},{S11=0.000},{HUBST=0},{AUSF=A-P-A},{BG=18.500},{D1=6.000},{E=29.000},{EE=M5},{H=1.000},{L21=38.000},{L3=3.000},{L4=16.000},{PL=8.000},{RT=M4},{T2=4.000},{TG=18.000},{AF=10.000},{AM=20.000},{B1=7.000},{D8=0.000},{D9=3.200},{KF=M4},{KK=M8},{T4=1.500},{WH=4.500},{ZJ1=42.500},{ZM1=47.000},{S1=7.000},{BR=135.000},{PPATH=templates/advulq_sbl.prj},{EOLDATE=30.06.2025},{GTIN=4052568120191}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2025. 6. 30.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUBL
행정거리
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
B1
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
156672 ADVULQ-12-5-P-A
156672
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
47.500
57.000
0.095
4052568119256
156673 ADVULQ-12-10-P-A
156673
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
52.500
67.000
0.102
4052568119263
156674 ADVULQ-12-15-P-A
156674
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
57.500
77.000
0.110
4052568119270
156675 ADVULQ-12-20-P-A
156675
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
62.500
87.000
0.117
4052568119287
156676 ADVULQ-12-25-P-A
156676
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
67.500
97.000
0.124
4052568119294
156677 ADVULQ-12-30-P-A
156677
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
68.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
72.500
107.000
0.132
4052568119300
156678 ADVULQ-12-40-P-A
156678
ADVULQ
12
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
78.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
8.000
16.000
5.500
0.000
2.300
M3
M6
1.500
4.500
82.500
127.000
0.147
4052568119317
156679 ADVULQ-16-5-P-A
156679
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
47.500
57.000
0.097
4052568119324
156680 ADVULQ-16-10-P-A
156680
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
52.500
67.000
0.104
4052568119331
156681 ADVULQ-16-15-P-A
156681
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
57.500
77.000
0.112
4052568119348
156682 ADVULQ-16-20-P-A
156682
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
62.500
87.000
0.119
4052568119355
156683 ADVULQ-16-25-P-A
156683
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
67.500
97.000
0.127
4052568119362
156684 ADVULQ-16-30-P-A
156684
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
68.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
72.500
107.000
0.134
4052568119379
156685 ADVULQ-16-40-P-A
156685
ADVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
78.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
82.500
127.000
0.149
4052568119386
156686 ADVULQ-20-5-P-A
156686
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
47.500
57.000
0.161
4052568119393
156687 ADVULQ-20-10-P-A
156687
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
52.500
67.000
0.172
4052568119409
156688 ADVULQ-20-15-P-A
156688
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
57.500
77.000
0.183
4052568119416
156689 ADVULQ-20-20-P-A
156689
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
62.500
87.000
0.195
4052568119423
156690 ADVULQ-20-25-P-A
156690
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
67.500
97.000
0.206
4052568119430
156691 ADVULQ-20-30-P-A
156691
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
68.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
72.500
107.000
0.218
4052568119447
156692 ADVULQ-20-40-P-A
156692
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
78.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
82.500
127.000
0.241
4052568119454
156693 ADVULQ-20-50-P-A
156693
ADVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
88.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
92.500
147.000
0.264
4052568119461
156694 ADVULQ-25-5-P-A
156694
ADVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
50.000
60.500
0.194
4052568119478
156695 ADVULQ-25-10-P-A
156695
ADVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
55.000
70.500
0.208
4052568119485
156696 ADVULQ-25-15-P-A
156696
ADVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
60.000
80.500
0.222
4052568119492
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D