magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADNP-A-P - 콤팩트 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADNP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/adnp/adnp_a_p_asmtab.prj},{NB=571970 ADNP-50-80-A-P-A---(0)},{TNR=571970},{TYP=ADNP-50-80-A-P-A},{INFO=2017-09-30},{GEWTYP=A},{KDM=50.000},{HUB=80},{HUBST=0},{BG=27.000},{D1=12.000},{EE=G1/8},{D2=6.000},{E=65.500},{G=15},{LA=5.000},{MM=16.000},{PL=8.200},{RT=M8},{SF=13.000},{T2=2.100},{TG=46.500},{ZA=45.000},{ZB=53.200},{A=22.000},{AF=0.000},{KF=-},{KK=M12x1,25},{T4=0.000},{WH=8.200},{WL=6.500},{RR=6.400},{PPATH=assemblies/adnp_a_p_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.09.2017},{GTIN=4052568218119}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ADN - 콤팩트 실린더
Festo
04.07.2024
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
LA
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
T2
[mm]
TG
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
A
[mm]
AF
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
571926 ADNP-20-5-A-P-A
571926
ADNP-20-5-A-P-A
5
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.123
4052568101695
571927 ADNP-20-10-A-P-A
571927
ADNP-20-10-A-P-A
10
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.132
4052568101701
571928 ADNP-20-15-A-P-A
571928
ADNP-20-15-A-P-A
15
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.141
4052568101718
571929 ADNP-20-20-A-P-A
571929
ADNP-20-20-A-P-A
20
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.149
4052568101725
571930 ADNP-20-25-A-P-A
571930
ADNP-20-25-A-P-A
25
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.158
4052568101732
571931 ADNP-20-30-A-P-A
571931
ADNP-20-30-A-P-A
30
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.166
4052568101749
571932 ADNP-20-40-A-P-A
571932
ADNP-20-40-A-P-A
40
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.183
4052568101756
571933 ADNP-20-50-A-P-A
571933
ADNP-20-50-A-P-A
50
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.200
4052568101763
571934 ADNP-20-60-A-P-A
571934
ADNP-20-60-A-P-A
60
19.500
9.000
M5
35.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
22.000
37.000
42.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.217
4052568101770
571935 ADNP-25-5-A-P-A
571935
ADNP-25-5-A-P-A
5
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.126
4052568101787
571936 ADNP-25-10-A-P-A
571936
ADNP-25-10-A-P-A
10
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.135
4052568101794
571937 ADNP-25-15-A-P-A
571937
ADNP-25-15-A-P-A
15
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.144
4052568101800
571938 ADNP-25-20-A-P-A
571938
ADNP-25-20-A-P-A
20
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.154
4052568101817
571939 ADNP-25-25-A-P-A
571939
ADNP-25-25-A-P-A
25
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.164
4052568101824
571940 ADNP-25-30-A-P-A
571940
ADNP-25-30-A-P-A
30
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.173
4052568101831
571941 ADNP-25-40-A-P-A
571941
ADNP-25-40-A-P-A
40
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.192
4052568101848
571942 ADNP-25-50-A-P-A
571942
ADNP-25-50-A-P-A
50
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.211
4052568101855
571943 ADNP-25-60-A-P-A
571943
ADNP-25-60-A-P-A
60
19.500
9.000
M5
39.500
12
5.000
10.000
6.000
M5
8.000
2.100
26.000
39.000
44.500
16.000
0.000
-
M8
0.000
5.500
0.230
4052568101862
571944 ADNP-32-10-A-P-A
571944
ADNP-32-10-A-P-A
10
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.228
4052568101879
571945 ADNP-32-15-A-P-A
571945
ADNP-32-15-A-P-A
15
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.240
4052568101886
571946 ADNP-32-20-A-P-A
571946
ADNP-32-20-A-P-A
20
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.252
4052568101893
571947 ADNP-32-25-A-P-A
571947
ADNP-32-25-A-P-A
25
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.264
4052568101909
571948 ADNP-32-30-A-P-A
571948
ADNP-32-30-A-P-A
30
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.276
4052568101916
571949 ADNP-32-40-A-P-A
571949
ADNP-32-40-A-P-A
40
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.300
4052568101923
571950 ADNP-32-50-A-P-A
571950
ADNP-32-50-A-P-A
50
26.000
9.000
G1/8
47.000
15
5.000
12.000
8.200
M6
10.000
2.100
32.500
44.000
50.000
19.000
0.000
-
M10x1,25
0.000
6.000
0.324
4052568101930
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D