카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
Disc Spring Clover - Disc Spring Clover
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/tellerfederclover.prj},{NB=0BC0709-020-S(LE=1.83)},{ARTNR=0BC0709-020-S},{DA=18.01},{DI=6.48},{T=0.51},{LO=1.83},{L1=0.84},{LE=1.83},{F1MIN=151.0},{F1MAX=226.4},{FPLAN=249},{WER=1.4310},{GEW=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
DA
Inside diameter
[mm]
DI
Inside diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
L1
Loaded length
[mm]
F1MIN
Force min. at loaded length L1
[N]
F1MAX
Force max. at loaded length L1
[N]
FPLAN
Force max. at flat
[N]
WER
Material code
[mm]
GEW
Weight
[g]
0BC0250-008-S
0BC0250-008-S
6.35
3.18
0.20
0.56
0.29
27.1
40.5
49
1.4310
-
0BC0250-012-S
0BC0250-012-S
6.35
3.18
0.30
0.66
0.39
78.3
117.0
151
1.4310
-
0BC0312-012-S
0BC0312-012-S
7.92
3.63
0.30
0.81
0.43
58.7
88.1
102
1.4310
-
0BC0312-018-S
0BC0312-018-S
7.92
3.63
0.46
0.97
0.58
198.4
298.1
396
1.4310
-
0BC0343-014-S
0BC0343-014-S
8.71
4.29
0.36
0.86
0.48
79.1
119.3
156
1.4310
-
0BC0343-016-S
0BC0343-016-S
8.71
4.29
0.41
0.91
0.53
118.7
178.4
231
1.4310
-
0BC0343-020-S
0BC0343-020-S
8.71
4.29
0.51
1.02
0.64
231.7
348.3
463
1.4310
-
0BC0375-010-S
0BC0375-010-S
9.53
4.95
0.25
0.79
0.39
24.9
37.9
44
1.4310
-
0BC0375-016-S
0BC0375-016-S
9.53
4.95
0.41
0.94
0.54
102.7
154.4
200
1.4310
-
0BC0375-018-S
0BC0375-018-S
9.53
4.95
0.46
0.99
0.59
145.9
219.8
285
1.4310
-
0BC0375-020-S
0BC0375-020-S
9.53
4.95
0.51
1.04
0.64
200.6
301.6
400
1.4310
-
0BC0562-020-S
0BC0562-020-S
14.27
4.95
0.51
1.57
0.77
181.9
273.6
311
1.4310
-
0BC0562-030-S
0BC0562-030-S
14.27
4.95
0.76
1.83
1.03
613.8
925.2
1210
1.4310
-
0BC0437-018-S
0BC0437-018-S
11.10
5.59
0.46
1.09
0.62
160.1
240.2
316
1.4310
-
0BC0437-022-S
0BC0437-022-S
11.10
5.59
0.56
1.19
0.72
363.4
545.4
725
1.4310
-
0BC0500-014-S
0BC0500-014-S
12.70
6.48
0.36
1.07
0.53
93.9
140.6
160
1.4310
-
0BC0500-018-S
0BC0500-018-S
12.70
6.48
0.46
1.17
0.64
127.7
191.7
222
1.4310
-
0BC0500-022-S
0BC0500-022-S
12.70
6.48
0.56
1.27
0.74
303.4
455.1
596
1.4310
-
0BC0500-026-S
0BC0500-026-S
12.70
6.48
0.66
1.37
0.84
397.7
596.5
796
1.4310
-
0BC0709-015-S
0BC0709-015-S
18.01
6.48
0.38
1.7
0.71
79.2
118.8
120
1.4310
-
0BC0709-020-S
0BC0709-020-S
18.01
6.48
0.51
1.83
0.84
151.0
226.4
249
1.4310
-
0BC0709-025-S
0BC0709-025-S
18.01
6.48
0.64
1.96
0.97
252.7
379.0
431
1.4310
-
0BC0625-018-S
0BC0625-018-S
15.88
8.05
0.46
1.37
0.69
112.5
169.0
196
1.4310
-
0BC0625-022-S
0BC0625-022-S
15.88
8.05
0.56
1.47
0.79
233.5
350.1
409
1.4310
-
0BC0625-030-S
0BC0625-030-S
15.88
8.05
0.76
1.68
0.99
626.0
940.6
1232
1.4310
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D