카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
Ball Bearing Disc Spring - Ball Bearing Disc Spring
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/kugellagertellerfeder.prj},{NB=0KN-653850(LE=4.2)},{ARTNR=0KN-653850},{DA=179.00},{DI=121.00},{T=2.00},{LO=4.20},{L05=3.10},{F05=704.00},{L075=2.55},{F075=864.00},{LE=4.20},{WER=1.1231},{GEW=214.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
DA
Inside diameter
[mm]
DI
Inside diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
LO
Unloaded length
[mm]
L05
Travel 0,5
[mm]
F05
Force at travel 0,5
[N]
L075
Travel 0,75
[mm]
F075
Force at travel 0,75
[N]
WER
Material code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
0KN-403051
0KN-403051
9.80
6.20
0.20
0.40
0.30
18.00
0.25
23.00
1.1231
0.072
0KN-409300
0KN-409300
12.80
7.20
0.25
0.50
0.38
23.00
0.31
30.00
1.1231
0.173
0KN-413900
0KN-413900
15.80
8.20
0.25
0.55
0.40
19.00
0.32
23.00
1.1231
0.281
0KN-419600
0KN-419600
18.80
9.20
0.30
0.65
0.47
26.00
0.39
31.00
1.1231
0.500
0KN-419750
0KN-419750
18.80
10.20
0.35
0.70
0.52
41.00
0.44
50.00
1.1231
0.540
0KN-424300
0KN-424300
21.80
12.30
0.35
0.75
0.55
38.00
0.45
46.00
1.1231
0.700
0KN-427900
0KN-427900
23.70
14.30
0.40
0.90
0.65
68.00
0.52
81.00
1.1231
0.880
0KN-429300
0KN-429300
25.70
14.30
0.40
0.90
0.65
54.00
0.52
64.00
1.1231
1.130
0KN-429501
0KN-429501
27.70
17.30
0.40
1.00
0.70
73.00
0.55
80.00
1.1231
1.170
0KN-432500
0KN-432500
29.70
17.30
0.40
1.10
0.75
80.00
0.57
82.00
1.1231
1.430
0KN-433600
0KN-433600
31.70
20.40
0.40
1.10
0.75
79.00
0.57
81.00
1.1231
1.470
0KN-435351
0KN-435351
34.60
20.40
0.40
1.10
0.75
60.00
0.57
61.00
1.1231
1.600
0KN-436400
0KN-436400
36.60
20.40
0.50
1.30
0.90
103.00
0.70
110.00
1.1231
2.850
0KN-438250
0KN-438250
41.60
25.50
0.50
1.40
0.95
111.00
0.72
113.00
1.1231
3.340
0KN-439000
0KN-439000
46.50
30.50
0.60
1.50
1.05
140.00
0.82
154.00
1.1231
4.540
0KN-440625
0KN-440625
51.50
35.50
0.60
1.50
1.05
123.00
0.82
136.00
1.1231
5.150
0KN-440800
0KN-440800
54.50
40.50
0.60
1.50
1.05
129.00
0.82
141.00
1.1231
4.920
0KN-542600
0KN-542600
61.50
40.50
0.70
1.80
1.25
163.00
0.97
176.00
1.1231
9.250
0KN-543201
0KN-543201
67.50
50.50
0.70
1.70
1.20
144.00
0.95
161.00
1.1231
8.650
0KN-544900
0KN-544900
71.50
45.50
0.70
2.10
1.40
190.00
1.05
185.00
1.1231
13.120
0KN-545100
0KN-545100
71.50
50.50
0.70
2.10
1.40
224.00
1.05
218.00
1.1231
11.050
0KN-545200
0KN-545200
74.50
55.50
0.80
1.90
1.35
186.00
1.07
211.00
1.1231
12.170
0KN-545300
0KN-545300
79.50
50.50
0.80
2.30
1.55
227.00
1.17
227.00
1.1231
18.580
0KN-545400
0KN-545400
79.50
55.50
0.80
2.30
1.55
263.00
1.17
263.00
1.1231
15.970
0KN-546910
0KN-546910
84.50
60.50
0.90
2.50
1.70
350.00
1.30
359.00
1.1231
19.200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D