SU-H - Polyurethane spring
PROPLASTICA
Polyurethane springs
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/polyurethane_springs/polyurethane_spring_su-h.prj},{NB=SU-H063032},{D=63},{DN=063},{D1=18.0},{L=32},{LN=032},{LOAD1=30000},{LOAD2=3750},{HARDNESS=95},{COMPRESSION=8.0},{MATERIAL=wg FCPK},{DENSITY=1240},{PDF=Info PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Nomianl diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
LOAD1
Max. load
[N]
LOAD2
Load for each mm of compression
[N]
HARDNESS
Hardness
[Sha]
COMPRESSION
Max compression 25%
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
Density
[kg/m^3]
SU-H016012
16
6.5
12
1950
650
95
3.0
wg FCPK
1240
SU-H016016
16
6.5
16
1950
487
95
4.0
wg FCPK
1240
SU-H016020
16
6.5
20
1950
390
95
5.0
wg FCPK
1240
SU-H016025
16
6.5
25
1950
310
95
6.3
wg FCPK
1240
SU-H020016
20
8.5
16
2800
700
95
4.0
wg FCPK
1240
SU-H020020
20
8.5
20
2800
560
95
5.0
wg FCPK
1240
SU-H020025
20
8.5
25
2800
450
95
6.3
wg FCPK
1240
SU-H020032
20
8.5
32
2800
350
95
8.0
wg FCPK
1240
SU-H025020
25
10.5
20
4220
844
95
5.0
wg FCPK
1240
SU-H025025
25
10.5
25
4220
675
95
6.3
wg FCPK
1240
SU-H025032
25
10.5
32
4220
527
95
8.0
wg FCPK
1240
SU-H025040
25
10.5
40
4220
422
95
10.0
wg FCPK
1240
SU-H032032
32
13.5
32
7560
945
95
8.0
wg FCPK
1240
SU-H032040
32
13.5
40
7560
756
95
10.0
wg FCPK
1240
SU-H032050
32
13.5
50
7560
605
95
12.5
wg FCPK
1240
SU-H032063
32
13.5
63
7560
480
95
15.8
wg FCPK
1240
SU-H040032
40
13.5
32
12000
1500
95
8.0
wg FCPK
1240
SU-H040040
40
13.5
40
12000
1200
95
10.0
wg FCPK
1240
SU-H040050
40
13.5
50
12000
960
95
12.5
wg FCPK
1240
SU-H040063
40
13.5
63
12000
760
95
15.8
wg FCPK
1240
SU-H040080
40
13.5
80
12000
600
95
20.0
wg FCPK
1240
SU-H050032
50
18.0
32
18900
2362
95
8.0
wg FCPK
1240
SU-H050040
50
18.0
40
18900
1890
95
10.0
wg FCPK
1240
SU-H050050
50
18.0
50
18900
1510
95
12.5
wg FCPK
1240
SU-H050063
50
18.0
63
18900
1200
95
15.8
wg FCPK
1240
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D