PKA125 - Clamping plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_125.prj},{NB=PKA 125-96*96*17/1730},{SYMBOL=PKA 125},{MBN=96x96},{FORMB=96},{FORML=96},{MATERIAL=1.1730},{H=17},{HTXT=[17,22]},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=156},{L=156},{L1=74.000},{L2=24.000},{B1=74.000},{D1=14.000},{H1=9.000},{D2=9.000},{D3=15.000},{Z=0},{DENSITY=7850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H1
Depth
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Clamping plate PKA 125-15...
PKA 125
96
96
156
156
74.000
24.000
74.000
14.000
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 125-15...
PKA 125
96
126
156
156
104.000
54.000
74.000
14.000
9.000
9.000
15.000
7850
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D