lietuvių
polski
português
English
73421-02 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 2-fach
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteiler gerade T Ø12 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/vert12/73421_02_asmtab.prj},{NB=73421-02-V001_100(1_0)},{BESTNR=73421-02-V001},{S=100},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=51},{H2=61},{H3=71},{W=2},{SC=[100:115/0.01]},{PPATH=73421_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H1
Hoehe
[mm]
H2
Hoehe
[mm]
H3
Hoehe
[mm]
W
Anzahl Heizelemente
[mm]
G2
Gewicht
[KG]
73421-02-V001_100_0
73421-02-V001
80
51
61
71
2
5.765
73421-02-V002_115.01_0
73421-02-V002
80
51
61
71
2
6.246
73421-02-V003_262.01_0
73421-02-V003
80
51
61
71
4
10.954
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D