피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
POF-40022 - Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Bumper Feet
Push Fit Bumpers & Rubber Feet
Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p02000000/l3_p02010000/p100090/pof-40022.prj},{NB=POF-40048},{PN=POF-40048},{AMERSID=1092422},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=UL94 HB TPE, RMS-262},{COLOR=Black},{HD=0.177 - 0.181},{HDM=4.5 - 4.6},{PT=0.059},{PTM=1.5},{A=0.31},{AM=7.9},{B=0.146},{BM=3.7},{C=0.24},{CM=6.1},{D=0.06},{DM=1.6},{E=0.09},{EM=2.3},{F=0.12},{FM=3.0},{FIG=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
HD
Hole Diameter Inch
[인치]
HDM
Hole Diameter Metric
[mm]
PT
Panel Thickness Inch
[인치]
PTM
Panel Thickness Metric
[mm]
A
A Overall Diameter Inch
[인치]
AM
A Overall Diameter Metric
[mm]
B
B Stud Diametr Inch
[인치]
BM
B Stud Diametr Metric
[mm]
C
C Plug Outside Diameter Inch
[인치]
CM
C Plug Outside Diameter Metric
[mm]
D
D Stud Height Inch
[인치]
DM
D Stud Height Metric
[mm]
E
E Base Height Inch
[인치]
EM
E Base Height Metric
[mm]
F
F Plug Height Inch
[인치]
FM
F Plug Height Metric
[mm]
FIG
Figure
ⁿ/ₐ
POF-40022
POF-40022
1092421
-
-
UL94 HB TPE, RMS-262
Black
0.146 - 0.150
3.7 - 3.8
0.126
3.2
0.31
7.9
0.126
3.2
0.17
4.4
0.13
3.3
0.06
1.6
0.13
3.3
1
POF-40048
POF-40048
1092422
-
-
UL94 HB TPE, RMS-262
Black
0.177 - 0.181
4.5 - 4.6
0.059
1.5
0.31
7.9
0.146
3.7
0.24
6.1
0.06
1.6
0.09
2.3
0.12
3.0
1
POF-40059
POF-40059
1092429
-
-
UL94 HB TPE, RMS-262
Black
0.374 - 0.378
9.5 - 9.6
0.059
1.5
0.50
12.7
0.374
9.5
0.50
12.7
0.06
1.6
0.48
12.2
0.14
3.6
2
POF-50185
POF-50185
1092430
-
-
UL94 HB TPE, RMS-262
Black
0.236 - 0.240
6.0 - 6.1
0.075
1.9
0.53
13.4
0.236
6.0
0.29
7.3
0.08
2.0
0.18
4.6
0.34
8.6
3
POF-12664
POF-12664
1092432
-
-
UL94 HB TPE, RMS-262
Black
0.276 - 0.280
7.0 - 7.1
0.047
1.2
0.62
15.7
0.276
7.0
0.34
8.6
0.05
1.3
0.20
5.1
0.16
4.1
3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D