카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-017 - Came de verrouillage - Fileté - Rouge
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_01
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_01/19_017.prj},{NB=emile_maurin_19-017-17-40_0},{REF=19-017-17-40},{PARTNUMBER=GN 702-17-40-C-RS},{NORMNR=GN 702},{D=17},{R=40},{B=10},{FARBEVIS=rot},{PPATH=19_013/19_013_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.070},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{POS=0},{COL=Rouge},{VERSION=Fileté},{D1=17},{D2=5.3},{D3=M8},{D4=M16x1},{L1=5.5},{L2=16.5},{L3=21.5},{L4=11},{L5=10},{L66=45},{L7=32},{L8=20},{L9=20},{L10=22},{L11=9},{L12=7},{L13=4},{L6=40},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 19-017-17-40
19-017-17-40
Rouge
Fileté
17
5.3
M8
M16x1
5.5
16.5
21.5
11
10
40
Emile Maurin 19-017-17-55
19-017-17-55
Rouge
Fileté
17
5.3
M8
M16x1
5.5
16.5
21.5
11
10
55
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D