카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 920.1 - Wedge clamps, Type PR, Wedge clamps, Type PR, with prism jaws
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 920.1
GN 920.1 PR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn920_1/gn920_1_pr/gn920_1_pr_asmtab.prj},{NB=Keilspanner GN 920.1-M8-32-PR-(34.5)},{PARTNUMBER=GN 920.1-M8-32-PR},{D=M8},{NDMD=8.000},{B=32},{POS=34.5},{BX=21,25,32,40,50},{AMIN=34.5},{AMAX=39.5},{H1=15},{H2=4.5},{H3=7.5},{L=15},{W=9},{SP=15 bei 25 Nm},{PPATH=gn920_1_pr_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1270},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 10. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
Length max.
[mm]
W
[mm]
SP
Clamping force in kN per clamping jaw
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Wedge clamp GN 920.1-M8-2...
GN 920.1-M8-21-PR
M8
21
34.5
39.5
15
4.5
7.5
15
9
15 bei 25 Nm
0.0870
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-2...
GN 920.1-M8-25-PR
M8
25
34.5
39.5
15
4.5
7.5
15
9
15 bei 25 Nm
0.1015
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-3...
GN 920.1-M8-32-PR
M8
32
34.5
39.5
15
4.5
7.5
15
9
15 bei 25 Nm
0.1270
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-4...
GN 920.1-M8-40-PR
M8
40
34.5
39.5
15
4.5
7.5
15
9
15 bei 25 Nm
0.1555
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M8-5...
GN 920.1-M8-50-PR
M8
50
34.5
39.5
15
4.5
7.5
15
9
15 bei 25 Nm
0.1900
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M12-...
GN 920.1-M12-40-PR
M12
40
40.0
45.5
22
4.5
11.0
21
9
30 bei 85 Nm
0.2800
84662020
YES
Wedge clamp GN 920.1-M12-...
GN 920.1-M12-50-PR
M12
50
40.0
45.5
22
4.5
11.0
21
9
30 bei 85 Nm
0.3000
84662020
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D