피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 918 - Eccentrical Cams, Steel, Radial Clamping, Screw from the Back, Type KVB with ball lever, angular (serration)
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 918 Eccentric Cams, Steel, Radial Clamping, Screw from the Back
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn918_screw_back/gn918_kvb_asmtab.prj},{NB=Spiralexzenter, Stahl GN 918-40-KVB-L-77},{PARTNUMBER=GN 918-40-KVB-L-77},{SPANN=durch Linksdrehung},{D1=40},{L1=77},{D2=M6},{D3=25},{D4=9},{D5=12},{H1=10},{H2=30.5},{H4=55},{H6=2.5},{L2=100},{L3=8.5},{VERS=3},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.1920},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn918_kvb_asmtpl.prj},{AC=918-40-KVB-L-77}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
SPANN
Clamping direction
ⁿ/ₐ
D1
-0,5
[mm]
L1
max.
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
h9
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
≈
[mm]
H6
-0,1
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-12
By clockwise rotation
40
12
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1800
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-12
By anti-clockwise rotatio...
40
12
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1800
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-22
By clockwise rotation
40
22
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1820
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-22
By anti-clockwise rotatio...
40
22
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1820
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-27
By clockwise rotation
40
27
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1830
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-27
By anti-clockwise rotatio...
40
27
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1830
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-32
By clockwise rotation
40
32
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1840
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-32
By anti-clockwise rotatio...
40
32
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1840
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-37
By clockwise rotation
40
37
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1850
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-37
By anti-clockwise rotatio...
40
37
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1850
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-42
By clockwise rotation
40
42
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1860
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-42
By anti-clockwise rotatio...
40
42
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1860
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-47
By clockwise rotation
40
47
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1870
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-47
By anti-clockwise rotatio...
40
47
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1870
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-57
By clockwise rotation
40
57
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1890
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-57
By anti-clockwise rotatio...
40
57
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1890
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-62
By clockwise rotation
40
62
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1890
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-62
By anti-clockwise rotatio...
40
62
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1890
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-67
By clockwise rotation
40
67
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1900
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-67
By anti-clockwise rotatio...
40
67
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1900
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-77
By clockwise rotation
40
77
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1920
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-77
By anti-clockwise rotatio...
40
77
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1920
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-R-82
By clockwise rotation
40
82
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1940
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-40-KVB-L-82
By anti-clockwise rotatio...
40
82
M6
25
9
12
10
30.5
55
2.5
100
8.5
0.1940
84662020
YES
Eccentric Cam, Steel GN 9...
GN 918-50-KVB-R-10
By clockwise rotation
50
10
M8
30
11
16
12
34.5
62
2.5
116
10.5
0.3010
84662020
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D