카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 809 - Clamp mountings for toggle clamps
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 809
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn809/gn809_asmtab.prj},{NB=Klemmhalter GN 809-16-M6 (10-810-130-...)},{PARTNUMBER=GN 809-16-M6},{D1=16},{D2=M6},{D2X=6.000},{B=5.3},{D3=M16x1.5},{D3X=16},{P=1.500},{D4=M4},{D4X=4.000},{D5=22},{H1=10},{H1MIN=10},{L1=40},{L2=10},{L3=5.5},{S2=5},{W=4},{FS=810-130-...},{FSX='810-130-...', '810.1-130-...', '820-130-...', '820.1-130-...', '820.3-130-...', '820.4-130-...', '860-125-...', '862-125-...', '862.1-125-...'},{DX=10.000},{HD=10.000},{CHAM1=0.9},{CHAM2=1.0},{KDM=8.376},{STIFTG=4.000},{STIFTL=4.000},{STIFTL1=3.000},{STIFTCHAM=0.750},{STIFTH=4.000},{STIFTCHAM2=0.450},{STIFTSW=2.000},{STIFTSWH=2.000},{BH=10.000},{BHH=22.000},{PPATH=gn809_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0430},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 4. 26. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H2
min. / max.
[mm]
L1
[mm]
L2
max. thread depth
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamp mounting GN 809-12-...
GN 809-12-M5
12
M5
4.2
M12x1.5
M3
20
12
31
6
5.0
11
4
3
0.0220
83089000
YES
Clamp mounting GN 809-16-...
GN 809-16-M6
16
M6
5.3
M16x1.5
M4
22
14
40
10
5.5
16
5
4
0.0430
83089000
YES
Clamp mounting GN 809-18-...
GN 809-18-M8
18
M8
6.3
M18x1.5
M4
24
21
51
13
6.0
17
6
5
0.0650
83089000
YES
Clamp mounting GN 809-20-...
GN 809-20-M8
20
M8
7.3
M20x1.5
M5
27
20
57
15
7.0
22
7
5
0.0960
83089000
YES
Clamp mounting GN 809-22-...
GN 809-22-M10
22
M10
8.3
M22x1.5
M5
30
24
60
16
8.0
20
8
5
0.1210
83089000
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D