피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 312 - Safety tension lever with screw, angled lever
Elesa+Ganter
Clamping levers
GN 312
GN 312 MS
GN 312 MS E
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/gn312/gn312_ms/gn312_ms_e/gn312_ms_e.prj},{NB=Sicherheits-Spannhebel mit Schraube GN 312-24-M10-63-E},{PARTNUMBER=GN 312-24-M10-63-E},{D1=24},{D2=M10},{D2Y=10},{L1=63},{L1X=20,25,32,40,50,63,80},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=44},{H2=41.0},{H3=6.5},{H4=78},{H5=3.5},{L2=102},{L3=96},{T=14.000},{H5Y=34.000},{L3Y=23.000},{L4=94.000},{WEIGHT=0.2010},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
Stroke
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-16-E
21
M8
16
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1080
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-20-E
21
M8
20
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1090
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-25-E
21
M8
25
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1110
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-32-E
21
M8
32
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1130
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-40-E
21
M8
40
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1160
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-50-E
21
M8
50
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1180
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-21-M8-63-E
21
M8
63
13.5
8
20
37
4.5
62
3.0
75
70
0.1230
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-20-E
24
M10
20
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.1790
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-25-E
24
M10
25
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.1810
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-32-E
24
M10
32
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.1840
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-40-E
24
M10
40
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.1880
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-50-E
24
M10
50
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.1940
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-63-E
24
M10
63
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.2010
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-24-M10-80-E
24
M10
80
16.0
10
25
44
6.5
78
3.5
102
96
0.1850
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-20-E
28
M12
20
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.2990
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-25-E
28
M12
25
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.3040
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-32-E
28
M12
32
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.3090
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-40-E
28
M12
40
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.3140
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-50-E
28
M12
50
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.3210
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-63-E
28
M12
63
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.3310
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-28-M12-80-E
28
M12
80
19.0
12
30
53
8.5
93
4.0
115
110
0.3500
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-33-M16-32-E
33
M16
32
23.0
12
32
60
10.5
105
4.5
131
124
0.4550
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-33-M16-40-E
33
M16
40
23.0
12
32
60
10.5
105
4.5
131
124
0.4600
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-33-M16-50-E
33
M16
50
23.0
12
32
60
10.5
105
4.5
131
124
0.4920
84879059
YES
Safety tension lever with...
GN 312-33-M16-63-E
33
M16
63
23.0
12
32
60
10.5
105
4.5
131
124
0.5080
84879059
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D