카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6335 - Star knobs aluminium, Type C, with plain blind bore H7
Elesa+Ganter
Clamping knobs
DIN 6335
DIN 6335 AL
DIN 6335 AL C
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/din6335/din6335_al/din6335_al_c/din_6335_al_c.prj},{NB=Kreuzgriff DIN 6335-AL-50-B10-C-MT},{PARTNUMBER=DIN 6335-AL-50-B10-C-MT},{D1=50},{D3=B10},{D3X=10.000},{D4=18},{H1=32},{H2=18},{T1=18},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{W1=87.000},{VERS=1},{OBERFLAECHE=matt},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0440},{CTN=76169990},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
min.
[mm]
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob DIN 6335-AL-32-...
DIN 6335-AL-32-B6-C-MT
32
B6
12
20
11
12
matt
0.0120
76161000
YES
Star knob DIN 6335-AL-32-...
DIN 6335-AL-32-B6-C-PL
32
B6
12
20
11
12
polished
0.0120
76161000
YES
Star knob DIN 6335-AL-40-...
DIN 6335-AL-40-B8-C-MT
40
B8
14
25
13
15
matt
0.0220
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-40-...
DIN 6335-AL-40-B8-C-PL
40
B8
14
25
13
15
polished
0.0220
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-50-...
DIN 6335-AL-50-B10-C-MT
50
B10
18
32
18
18
matt
0.0440
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-50-...
DIN 6335-AL-50-B10-C-PL
50
B10
18
32
18
18
polished
0.0440
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-63-...
DIN 6335-AL-63-B12-C-MT
63
B12
20
40
23
22
matt
0.0750
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-63-...
DIN 6335-AL-63-B12-C-PL
63
B12
20
40
23
22
polished
0.0750
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-80-...
DIN 6335-AL-80-B16-C-MT
80
B16
25
50
28
28
matt
0.1460
76169990
YES
Star knob DIN 6335-AL-80-...
DIN 6335-AL-80-B16-C-PL
80
B16
25
50
28
28
polished
0.1460
76169990
YES
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D