TNCCL IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD모델 선택
{cps/cpsfix/tnccl_ip67.prj},{NB=TNCCL_IP67-M126B},{TYPE=M},{THREAD=M16 X 1.5},{SIZE=16},{COLOR=B},{PHMN=7.0},{PHMX=10.900},{S=16.0},{L1=9},{L=68.0},{PHD=30},{SW1=25.4},{SW2=27.700},{SX=16.000},{SIZEX=126}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
나사
ⁿ/ₐ
SIZE
크기
ⁿ/ₐ
PHMN
Min
[mm]
PHMX
Max
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
PHD
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
TNCCL-G10B
G
G1/2"
10
3.5
6.500
20.9
9
63.5
23
22.6
22.700
TNCCL-G12B
G
G1/2"
12
4.0
8.000
20.9
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-G16B
G
G1/2"
16
7.0
12.300
20.9
9
68.0
30
25.4
27.700
TNCCL-M10B
M
M12 X 1.5
10
3.5
6.500
12.0
9
63.5
23
22.6
20.300
TNCCL-M120B
M
M16 X 1.5
10
3.5
6.500
16.0
9
63.5
23
22.6
20.300
TNCCL-M102B
M
M12 X 1.5
12
4.0
7.100
12.0
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-M12B
M
M16 X 1.5
12
4.0
8.000
16.0
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-M162B
M
M20 X 1.5
12
4.0
8.000
20.0
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-M126B
M
M16 X 1.5
16
7.0
10.900
16.0
9
68.0
30
25.4
27.700
TNCCL-M16B
M
M20 X 1.5
16
7.0
12.300
20.0
9
68.0
30
25.4
27.700
TNCCL-M216B
M
M25 X 1.5
16
7.0
12.300
25.0
9
68.0
30
25.4
27.700
TNCCL-P09B
P
Pg09
10
6.5
6.500
15.2
9
63.5
23
22.6
20.300
TNCCL-P092B
P
Pg09
12
4.0
8.000
15.2
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-P11B
P
Pg11
12
4.0
8.000
18.6
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-P132B
P
Pg13.5
12
4.0
8.000
20.4
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-P162B
P
Pg16
12
4.0
8.000
22.5
9
64.0
25
25.5
22.700
TNCCL-P116B
P
Pg11
16
7.0
12.300
18.6
9
68.0
30
25.4
27.700
TNCCL-P13B
P
Pg13.5
16
7.0
12.300
20.4
9
68.0
30
25.4
27.700
TNCCL-P16B
P
Pg16
16
7.0
12.300
22.5
9
68.0
30
25.4
27.700
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D