Type 12 JIC Continuous Hinge Quick-Release Cover Enclosures - Type 12 / 13 Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 12/13 Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_12_13/type_12_jic_chqrc_enclos_asmtab.prj},{NB=1084-12CHQRC},{A=10.00},{B=8.00},{C=4.00},{G=16},{LOD=},{PPATH=parts/type_12_jic_chqrc_enclos_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[인치]
AMM
A - Height
[mm]
BMM
B - Width
[mm]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
G
Gauge
ⁿ/ₐ
643-12CHQRC
643-12CHQRC
6.00
152
102
76
6.00x4.00x3.00
152x102x76
3.00
76
16
863.5-12CHQRC
863.5-12CHQRC
8.00
203
152
89
8.00x6.00x3.50
203x152x89
4.00
102
16
1084-12CHQRC
1084-12CHQRC
10.00
254
203
102
10.00x8.00x4.00
254x203x102
2.00
51
16
12105-12CHQRC
12105-12CHQRC
12.00
305
254
127
12.00x10.00x5.00
305x254x127
3.00
76
16
14126-12CHQRC
14126-12CHQRC
14.00
356
305
152
14.00x12.00x6.00
356x305x152
3.00
76
16
16146-12CHQRC
16146-12CHQRC
16.00
406
356
152
16.00x14.00x6.00
406x356x152
3.00
76
16
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D