Reducers (LR, SR, RR) - Series 2, 3, 4, & 5 - Steel - Fittings
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 2,3,4 & 5 Steel Cable Tray
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series2345_ct_steel/fittings/reducers_2345.prj},{NB=4G-18-LR06},{W1=18\"},{WW1=18},{W1MM=457},{W2=06},{H1=4},{MAT=G},{TYPE=},{RED=LR},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W1
W1 - Tray Width
[인치]
W1MM
W1 - Tray Width
[mm]
W2MM
W2 - Tray Width
[mm]
H
Side Rail Height
[인치]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
4G-09-LR06
4G-09-LR06
9"
228
25
4"
9.78
248
4G-12-LR06
4G-12-LR06
12"
305
25
4"
11.50
292
4G-18-LR06
4G-18-LR06
18"
457
25
4"
14.97
380
4G-24-LR06
4G-24-LR06
24"
609
25
4"
18.44
468
4G-30-LR06
4G-30-LR06
30"
762
25
4"
21.91
557
4G-36-LR06
4G-36-LR06
36"
914
25
4"
25.38
645
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D