카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SL
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
소음기
사이렌서 금속 보디 타입 옥외 시리즈 SL-W
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/silencer/sl_w/sl.prj},{NB=SL-8A-W},{MODEL=SL},{PS=8A: R1/4},{A=64.0},{B=41.0},{C=30.0},{D=17},{INFOTEXT=Dimensions},{NDM=13.157},{E=6.60},{F=11.0},{N=1},{PDF=sl_1.pdf},{MODELX=SL-8A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
PS
접속 구경
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SL-8A-W
SL
8A: R1/4
64.0
41.0
30.0
17
SL-10A-W
SL
10A: R3/8
74.5
49.5
36.0
24
SL-15A-W
SL
15A: R1/2
77.5
49.5
36.0
24
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D